Accéder à
Joint d’étanchéité amovible pour roulements à rouleaux sphériques

NSK a mis au point un joint d’étanchéité amovible pour roulements à rouleaux sphériques permettant un ajustement ultra précis du jeu au cours de l’assemblage du roulement et prévenant toute infiltration de salissure dans l’unité ainsi montée. Ces roulements, dédiés aux applications de l’industrie Minière et du Ciment, nécessitent des équipements d’une grande fiabilité et capables de résister à des conditions rigoureuses.
Description des conditions
- Contamination
- Charge elevée
- Lubrification
Industries
- Industrie de ciment
- Industrie Minière
Caractéristiques du produit
- Compatibilité avec les produits traditionnels
- Technologie de matériaux NSK à longue durée de vie
- Technologie d’étanchéité NSK
Avantages
- Pouvoir d’étanchéité élevé
- Support de joint boulonné pour une dépose facilitée du dispositif d’étanchéité au cours de l’assemblage
- Mesure du jeu en cours d’assemblage
- Durée de vie quatre fois supérieure à celle des roulements traditionnels
- Résistance aux conditions de fonctionnement sévères
HTF
320
SLE
316
A
g
DD2
K
E4
C3
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
HTF | Acier HiTF |
320 | Diamètre d'alésage |
SLE | Roulement à rouleaux sphériques avec dispositif d'étanchéité spécial |
316 | Code de séries |
A | Design interne |
g | Acier HiTF |
DD2 | Conception du joint d'étanchéité |
K | Alésage Conique |
E4 | Rainure et trous de lubrification |
C3 | Jeu radial interne |
Partager