Accéder à
Roulements à rotule sur rouleaux silencieux et à faible vibration

Spécialement conçus pour les ascenseurs, les roulements NSK à rotule sur rouleaux sont silencieux et à faible vibration.
Description des conditions
- Bruit réduit
- Vibration
Industries
- Matériel de convoyage
Caractéristiques du produit
- Jeu interne réduit
- Rouleaux à précision augmentée
- Faux-rond diminué sur les bagues intérieure et extérieure
- Etat de surface amélioré des pistes
Avantages
- Le bruit de fonctionnement de cette série est significativement réduit par rapport aux roulements équivalents standards
- En optimisant le jeu interne, le bruit diminue
- Roulement plus silencieux qui génère moins de vibration
232
36
CA
M
E4
C3
E
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
232 | Type et Série Dimension |
36 | Code diamètre alésage |
CA | Conception interne |
M | Cage massive |
E4 | Trous et rainure de lubrification |
C3 | Jeu radial interne |
E | Niveau Bruit |
Partager