Accéder à
Roulements à rouleaux sphériques étanches

Les roulements NSK à rouleaux sphériques étanches sont munis de joints extrêmement robustes offrant une longue durée de vie et une meilleure fiabilité sous conditions difficiles et polluées. Ils favorisent un environnement de travail plus propre.
Description des conditions
- Contamination
- Charge elevée
- Température élevée
- Lubrification
Industries
- Industrie agroalimentaire
- Matériel de convoyage
- Industire du Papier
- Transmission industrielle
- Industrie de l'acier et des métaux non-ferreux
Caractéristiques du produit
- Joint à lèvre plaquée par ressort
- Joint en nitrile HNBR– ou autres matériaux en fonction de la température de fonctionnement
- Graisse haute performance
- Rouleaux symétriques afin d’éviter les effets de bord
- Chanfreins spéciaux pour faciliter le déplacement axial
Avantages
- Graisse résistante à la chaleur et aux fortes charges
- Joints extrêmement robustes
- Rouleaux symétriques résistant aux charges élevées
- Les joints conservent la graisse pour plus de longévité et d’efficacité
- Intervalles de maintenance allongés
- Consommation de graisse réduite
- Evite les pannes dues à des conduits de graissage bouchés
- Pas de fuite de graisse - Environnement de travail plus propre
Partager