Accéder à
Série TL de roulements à rouleaux sphériques

Les roulements à rouleaux sphériques NSK TL (Tough & Long life) sont spécialement conçus pour les cylindres sécheurs en papeteries qui fonctionnent sous des conditions thermiques extrêmes.
Description des conditions
- Contamination
- Température élevée
Industries
- Industire du Papier
- Transmission industrielle
Caractéristiques du produit
- Nouvelle composition chimique de l’acier
- Compris dans les Séries Tough Technology™
- Procédé de traitement thermique spécial
- Résistance à la fracture des bagues augmentée
- Résistance aux fissures
Avantages
- Meilleure résistance aux contraintes tangentielles
- Evite les fractures de bague intérieure
- Temps et coûts de maintenance réduits
- Durée de vie supérieure – 2 fois plus que les roulements conventionnels si contamination
- Meilleure stabilité thermique (jusqu’à 200°C)
TL
23152
CA
g3
K
M
E4
C3
S11
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
TL | Matériaux |
23152 | Série de base |
CA | Cage massive en bronze |
g3 | Cémentation |
K | Alésage Conique |
M | Cage |
E4 | Rainure et trous de lubrification sur bague extérieure |
C3 | Jeu radial interne |
S11 | Stabilisation pour 200°C |
Partager