Accéder à
Cage massive pour roulements à rouleaux sphériques

En cage massive, ces roulements - dont les rouleaux ont subi un traitement thermique spécial - sont conçus pour supporter les conditions de travail extrêmes telles que les vibrations ou les chocs,
Description des conditions
- Charge elevée
- Désalignement
- Vibration
Industries
- Matériel de convoyage
- Gaz et pétrole
- Industire du Papier
- Industrie Minière
- Distribution publique
- Industrie de ciment
Caractéristiques du produit
- Cage massive monobloc usinée en bronze avec maintien des rouleaux augmenté
- Rouleaux avec traitement thermique spécial pour éviter les fissures dues aux vibrations et aux chocs
- Capacité auto-alignante
- Contact rouleau/piste mieux contrôlé
- Diamètre disponible de 40 à 200 mm
- Dimensions standards ISO
Avantages
- Durée de vie prolongée et coût de maintenance réduit
- Capacités de charge élevées
- Très bonne résistance aux chocs et vibrations
- Vibrations amorties
- Performance haute vitesse et faible élévation de température
- Meilleur guidage et rotation des rouleaux
223
20
CAM
E4
-VS3(4)
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
223 | Série de base |
20 | Code alésage |
CAM | Cage |
E4 | Rainure et trous de lubrification sur bague extérieure |
-VS3(4) | Spécifications crible + Tolérances spécifiques + Jeu interne radial) |
Partager