Accéder à
Butées à rouleaux sphériques

Les butées à rouleaux sphériques sont auto-alignants et peuvent donc absorber le désalignement des arbres. Le type E présente une capacité de charge encore plus élevée et une cage en acier embouti ou en laiton.
Description des conditions
- Environnement compact
- Haute précision
- Charge elevée
- Rotation inverse
Industries
- Marine
- Gaz et pétrole
- Industrie de l'acier et des métaux non-ferreux
- Distribution publique
Caractéristiques du produit
- Correction du désalignement : la surface de piste de roulement compense les désalignements
- Les roulements à rouleaux sphériques offrent une capacité de charge axiale élevée et une capacité de charge radiale minimale
- La lubrification à l'huile est recommandée même à basse vitesse afin de minimiser la friction
- Cage en tôle et cage en laiton disponibles
Avantages
- Capacité de charge axiale élevée
- Possibilité d’absorber le désalignement de l'arbre
- Possibilité d’appairage pour les applications double
29
3
26
E
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
29 | Série de roulement |
3 | Série |
26 | Code de diamètre d'alésage |
E | Cage |
Partager