Accéder à
Paliers en acier inoxydable

Les paliers à 100% en acier inoxydable sont équipés d’un roulement intégrant la technologie Molded-Oil. Cette série, d'une excellente résistance à la corrosion et d'une durée de vie du lubrifiant plus longue, contribue à réduire la maintenance, les arrêts machine et les coûts de remplacement.
Description des conditions
- Environnements difficiles
- Contamination
- Environnement corrosif
- Lubrification
Industries
- Industrie agroalimentaire
Caractéristiques du produit
- Roulement de palier Molded-Oil
- Bagues en acier inoxydable martensitique (équivalent au SUS440C)
- Billes en acier inoxydable martensitique (SUS440C)
- Déflecteurs en acier inoxydable austénitique (SUS304)
- Joints en nitrile
- Vis de serrage à embout crénelé en acier inoxydable martensitique (SUS410)
- Corps de palier en acier inoxydable austénitique (SCS13)
Avantages
- Anti-corrosion (tous les composants sont en acier inoxydable)
- Durée de vie du lubrifiant plus longue, sans maintenance grâce au roulement Molded-Oil
- Maintient un environnement propre
- Interchangeable avec les paliers standards. 2 types disponibles : à semelle et applique
F
-
UC
PM
2
04
/
LP99
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
F | Roulement acier inoxydable |
- | |
UC | Type de roulement |
PM | Type de corps de palier (PM: palier semelle) |
2 | Série dimensionelle |
04 | Diamètre d'alésage du roulement |
/ | |
LP99 | Système de lubrification Molded-Oil |
Partager