Accéder à
Roulements à rouleaux coniques

Les roulements à rouleaux coniques NSK peuvent considérablement améliorer la durée de vie de votre machine, grâce à une augmentation significative de la capacité de charge en comparaison aux roulements à billes à gorge profonde standards. Nos technologies de matériaux et analyses avancées permettent de produire ces roulements en côtes pouce et métriques dans une variété de matériaux Super Tough.
Description des conditions
- Charge elevée
- Vitesse élevée
- Lubrification
Industries
- Industire du Papier
- Production d'énergie
- Transmission industrielle
- Industrie Minière
- Industrie de ciment
Caractéristiques du produit
- Côtes pouce et métrique
- Brevet NSK roulements à rouleaux coniques HR avec capacité de charge augmentée
- Cage NSK optimisée pour les roulements à rouleaux coniques de grande taille montés dans les planétaires
- Cage acier
- Cage polyamide segmentée pour diamètres intérieurs supérieurs à 1000 mm
- Diamètres extérieurs jusqu’à 2500 mm
Avantages
- Supporte de fortes charges radiales et axiales dans une direction
- Supporte des charges axiales dans les deux directions si montés par paire
- Vitesses moyennes
- Faible plage de jeu quand les paires de roulements sont ajustées durant le montage
- Vitesses admissibles supérieures par l’amélioration de l’état de surface des pistes de roulements
HR
302
10
J
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
HR | Conception haute capacité |
302 | Série et alésage |
10 | Code alésage |
J | Classe ISO |
Partager