Accéder à
Série RCT de roulements étanches Sealed-Clean à rouleaux coniques, couvercle Intégré

Les roulements d’essieu supportent l’essieu sans intermédiaire et sont soumis à des conditions de fonctionnement hostiles, car les vibrations entre le rail et la roue sont transmises directement au roulement. Les roulements RCT de NSK sont solidaires des composants adjacents et intègrent des mécanismes d’étanchéité de pointe. Ils affichent de remarquables qualités de performance, de longévité et de facilité de manipulation.
Description des conditions
- Environnement compact
- Contamination
- Ingénierie verte
- Vitesse élevée
- Faible friction
Industries
- Chemins de fer
Caractéristiques du produit
- Couvercle amovible : praticité d’inspection des essieux
- Facilité de démontage
- Manipulation aisée
- Traitement anticorrosion de la surface du diamètre extérieur
- « Downsizing »
Avantages
- Intervalles de maintenance plus longs
- Joints longue durée
- Graisse à longue durée de vie
- Poids léger
- Vitesse élevée
- Finition de surface améliorée des pistes de roulement
- Nombreux types de joints d’étanchéité
- Nombreuses variantes dimensionnelles
Partager