Accéder à
Roulements spéciaux bi-coniques pour boite de vitesse de tracteur

Ce roulement Conique à Double Rangée a été spécialement conçu pour une boite de vitesses de tracteur. Une rangée est équipée de rouleaux de grande dimension permettant d’accepter des charges élevées, tandis que l’autre rangée est équipée de rouleaux plus petits pour minimiser les pertes d’énergie liées aux frottements. Ce roulement à durée de vie accrue a été désigné également pour faciliter le montage et sa manipulation, économisant du temps et de l’argent pour le client.
Description des conditions
- Charge elevée
Industries
- Agriculture
Caractéristiques du produit
- Cage acier
- Roulement Bi conique asymétrique
- Entretoise entre les bagues intérieures
- Design avec collerette sur bague extérieure
- Chanfreins spéciaux
- Large taille d’éléments roulants
- Emballage spécifique pour prévenir la séparation des bagues intérieures et le fretting durant le transport
Avantages
- Perte de puissance minimale par faible friction interne des rouleaux
- Haute capacité de charge
- Durée de vie augmentée
- Ajustement automatique du jeu par entretoise intégrée
- Montage facilité (chanfrein spécial et collerette sur bague)
- Montage facilité par l’emballage spécifique
Partager