Accéder à
Butée à rouleaux coniques

Les butées axiales à rouleaux coniques sont disponibles en différentes versions. Elles peuvent absorber des efforts axiaux très élevés ainsi que des chocs. La conception des roulements TTF comporte des bagues différentes. La bague solidaire du carter est plate et la bague solidaire de l’arbre est dotée d'une piste de roulement conique avec épaulement. Ces roulements peuvent tolérer une certaine excentricité pendant le fonctionnement, tandis que les roulements TT comportent des bagues similaires et sont fabriqués pour transmettre des efforts axiaux très élevés.
Description des conditions
- Environnement compact
- Haute précision
- Charge elevée
- Rotation inverse
Industries
- Automatisation
- Matériel de convoyage
- Embouteillage et conditionnement
- Caoutchouc et plastiques
- Industrie de l'acier et des métaux non-ferreux
- Distribution publique
Caractéristiques du produit
- Cage en laiton
- Capacité de charge élevée/rigidité élevée
- Conception compacte
Avantages
- Capacité de charge élevée
- Idéal pour les vitesses élevées
- Adapté aux fortes charges et chocs
- Avec conception TTF, insensible à l'écart d'excentricité
130
TTF (TT)
25
01
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
130 | Diamètre nominal d'alésage |
TTF (TT) | Type de roulement |
25 | Code du diamètre extérieur |
01 | Numéro de série |
Partager