Accéder à
Série TF de roulements

Les roulements NSK utilisant la technologie TF ont été spécialement conçus pour offrir une résistance exceptionnelle aux environnements les plus difficiles (contamination, températures élevées etc). Ils combinent une plus longue durée de vie et une résistance supérieure à l’usure et à l’écaillage (même en cas de lubrification contaminée).
Description des conditions
- Contamination
- Charge elevée
- Température élevée
- Lubrification
Industries
- Matériel de convoyage
- Production d'énergie
- Transmission industrielle
- Industrie Minière
- Industrie des éoliennes
- Industrie de ciment
Caractéristiques du produit
- Matériau spécial
- Technologie de traitement thermique innovante
- Dépasse les performances des roulements en acier standard
- TF, NTF, HTF, STF, WTF - pour répondre au mieux à toutes vos applications
- La technologie TF peut être appliquée à une grande variété de roulements :
- Roulements à rouleaux cylindriques coniques
- Roulements à rouleaux sphériques
- Roulements à billes à gorge profonde
- Roulements à bille à contact angulaire
Avantages
- Jusqu’à 10 fois la durée de vie avec une lubrification contaminée
- Jusqu’à 2 fois la durée de vie avec une lubrification propre
- Jusqu’à 4 fois la durée de vie à 160°C.
- Usure diminuée de 2/3
- Augmentation de 40% de la résistance au grippage
STF
509
kV
6551gS3
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
STF | Acier Super TF |
509 | Code alésage |
kV | Type |
6551gS3 | Série de base |
Partager