Accéder à
Séries TCH de Toughcarrier

Séries Toughcarrier TCH: actionneur axe unique à très haute capacité de charge. Le guidage linéaire à bille traditionnel a été remplacé par un guidage à rouleau pour permettre à l’actionneur d’avoir une capacité de charge et une rigidité supérieures à un Monocarrier standard. Ils sont interchangeables avec les séries Monocarrier MCH.
Description des conditions
- Charge elevée
Industries
- Industrie de la machine outil
Caractéristiques du produit
- Guidages linéaires à bille remplacés par des guidages à rouleau
Avantages
- Capacité de charge augmentée comparativement au Monocarrier standard
- Capacité de charge et rigidité plus que doublée (avec minimum un facteur 4 en compression)
- Interchangeable avec la série Monocarrier MCH
- Capacité de charge et rigidité plus que doublée (avec minimum un facteur 4 en compression)
TC
H
10
030
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
TC | Séries Toughcarrier |
H | Type H standard / type S avec pièces optionnelles |
10 | Largeur du rail (mm) |
030 | Course (mm) |
Partager