Accéder à
Roulements de palier avec joint triple lèvre

Le roulement de palier NSK avec joint triple lèvre est particulièrement recommandé pour les applications où les roulements sont exposés à une forte contamination par la poussière et l’eau.
Description des conditions
- Contamination
- Environnement corrosif
Industries
- Chimique et pharmaceutique
- Industrie agroalimentaire
- Matériel de convoyage
- Embouteillage et conditionnement
- Textile & cuir
- Distribution publique
- Agriculture
- Industrie Minière
Caractéristiques du produit
- Joint nitrile triple lèvre maintenu par une armature en acier embouti
- Disponible pour les roulements à serrage par vis ou par collier excentrique
- Large choix de tailles incluant les cotes pouces
- Interchangeables avec les roulements de paliers standards
Avantages
- Durée de vie du roulement supérieure grâce aux performances du joint
- Opérations de lubrification plus espacées, induisant des coûts de maintenance réduits et une productivité accrue
- Implantation simple ; adapté à tous les corps de palier existant
- Serrage sur l’arbre à l’aide de vis avec embout bille, assurant une résistance plus grande au dé-serrage
T
1045
1.1/4
DEC
G
HLT
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
T | Joint frottant triple lèvre |
1045 | Type et Série Dimension |
1.1/4 | Code diamètre alésage |
DEC | Serrage par collier excentrique - bague intérieure longue |
G | Regraissable |
HLT | Roulement pour application haute ou/et basse température |
Partager