Accéder à
Roulements triple bagues

Les roulements triples bagues sont utilisés presque exclusivement dans les applications papetières (plus spécifiquement pour le support de rouleaux à bombé variable côté entraînement). NSK produit deux différents types de combinaisons bague intérieure/extérieure.
Description des conditions
- Désalignement
Industries
- Industire du Papier
Caractéristiques du produit
- Design haute capacité
- Longue durée de vie (matériau coulé sous vide, acier cémenté)
- Haute précision (dimensionnelle et faux rond)
- Design de la bague intérieure optimisée pour la lubrification
- Rainures et trous de lubrification dans bague intérieure et extérieure
- Disponible en combinaison -2SL roulement à rouleaux sphérique/sphérique ou en combinaison -2PSL roulement à rouleaux cylindrique/sphérique.
Avantages
- La répartition de la charge du roulement est optimisée par analyse des élément finis.
2SL
180-2
UPA
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
2SL | Roulement triple bague |
180-2 | Code alésage |
UPA | Classe de Tolérance |
Partager