Guidages Linéaires

Les guidages linéaires NSK et guidages linéaires à rouleaux sont fabriqués pour des applications haute précision.
Toujours une longueur d’avance...
- Frottement réduit au minimum, silencieux et extrêmement précis
- Capacité de charge et valeurs de rigidité inégalées
- Gamme de produits étendue - depuis les composants standard économiques jusqu’aux solutions sur mesure - et conforme aux normes ISO
- Fonctionnement sans entretien avec le système de lubrification longue durée K1-L
- Traitements de surfaces spéciaux, plusieurs lubrifiants, des précisions diverses et des designs personnalisés pour répondre aux exigences des applications plus spécifiques
Trouvez plus d'informations sur nos produits ici
La gamme des Guidages Linéaires de NSK inclut, entre autres :
Guidages Linéaires -Séries NH/NS, Séries DH/DS, Guidages à Rouleaux Séries RA

Guidage Linéaire Séries NH et NS
Les rails de guidage séries NH et NS offrent une précision exceptionnelle combinée à de fortes capacités de charge >>

Guidages Linéaires - Séries DH/DS
L’application d’un traitement thermique TF spécial permet d’atteindre une durée de vie encore plus longue et d’étendre les possibilités de conception, pour réaliser des machines plus compactes et plus durables dans le temps. La technologie TF supprime l’écaillage de la piste. >>

Guidages à Rouleaux Séries RA
En supplément de ses caractéristiques de grande vitesse, haute précision, haute qualité et son absence de besoin de maintenance, les guidages à rouleaux associent une capacité de charge importante et une rigidité record sur le marché. La série RA est adaptée à une grande quantité d’applications. >>
Partager