Guidages Linéaires - Produits
Guidage Linéaire Séries NH et NS
Les rails de guidage séries NH et NS offrent une précision exceptionnelle combinée à de fortes capacités de charge >>
Video: Linear Guides - NH-NS Series
Guidages Linéaires - Séries DH/DS
L’application d’un traitement thermique TF spécial permet d’atteindre une durée de vie encore plus longue et d’étendre les possibilités de conception, pour réaliser des machines plus compactes et plus durables dans le temps. La technologie TF supprime l’écaillage de la piste. >>
Video: Long Life NSK Linear Guides - DH Series / DH Series
Video: NSK K1-L Lubrication Unit for NSK Linear Guides
Guidages à Rouleaux Séries RA
En supplément de ses caractéristiques de grande vitesse, haute précision, haute qualité et son absence de besoin de maintenance, les guidages à rouleaux associent une capacité de charge importante et une rigidité record sur le marché. La série RA est adaptée à une grande quantité d’applications. >>
High-Rigidity Series - RA/RB Model Roller Guides
Guides linéaires à corps large - série LW
La conception du guide est similaire à celle du type NH, mais la largeur du rail est surdimensionnée afin de supporter des moments de charge élevés dans le sens du roulement. >>
Miniatures Séries PU / Séries PE
Légers, compacts et faciles d’usage, les guidages miniatures NSK assurent une grande fluidité de mouvement. >>
Séries HA/HS : Guidages Linéaires de Haute Précision
Guidages linéaires hautes performances avec une grande précision de mouvement : conçu pour les machines-outils et les équipements de mesures de très haute précision. >>
Partager