Actionneurs Linéaires

Le Monocarrier NSK est un module multifonctionnel léger et compact. Ce système tout-en-un comprend une vis à billes, un guidage linéaire et des unités de support.
Leur principal avantage est la simplicité d’intégration au sein des applications les plus diverses.
Nos Monocarriers sont adaptés à une large gamme d'applications dans lesquelles ils offrent une longue durée de vie et limitent la maintenance.
La gamme de Monocarriers NSK inclut :
Actionneur de vis, actionneur linéaire, etc.
Trouvez plus d'informations sur nos produits ici
Partager