Success Story
Industrie: Industrie de l'acier et des métaux non-ferreux
Application: Laminoir d’aluminium
Réduction des Coûts: € 27 110
Introduction
Une entreprise de sidérurgie indonésienne utilisait des roulements OEM d’un concurrent, mais la durée de vie prévue de ces roulements était trop courte. Le client décida de tester les roulements à quatre rangées de rouleaux coniques de NSK qui durèrent deux fois plus longtemps que ceux de la concurrence. L’utilisateur final fut très satisfait par la performance et la durée de vie supérieure des roulements NSK, par les économies de coûts, ainsi que par la réduction des arrêts-machines entraînant un gain de productivité.
- Laminoir d’aluminium
- Roulements à quatre rangées de rouleaux coniques
Faits marquants
- Laminoir d’aluminium dans un environnement de travail fortement contaminé et avec des charges élevées
- Solution NSK : roulements à quatre rangées de rouleaux coniques
- Durée de vie plus que doublée par rapport aux roulements concurrents
- Réduction des arrêts-machines
- Réduction des coûts de roulements et de maintenance
Proposition d'optimisation
- Laminoir d’aluminium dans un environnement de travail fortement contaminé et avec des charges élevées
- Solution NSK : roulements à quatre rangées de rouleaux coniques
- Durée de vie plus que doublée par rapport aux roulements concurrents
- Réduction des arrêts-machines
- Réduction des coûts de roulements et de maintenance
Caractéristiques du produit
- Laminoir d’aluminium dans un environnement de travail fortement contaminé et avec des charges élevées
- Solution NSK : roulements à quatre rangées de rouleaux coniques
- Durée de vie plus que doublée par rapport aux roulements concurrents
- Réduction des arrêts-machines
- Réduction des coûts de roulements et de maintenance
Analyse des coûts
Avant | Coût annuel | Solution NSK | Coût annuel | |
---|---|---|---|---|
Coûts des roulements | € 63 277 | Coûts des roulements | € 49 754 | |
Coûts d'ingénierie | € 13 587 | Coûts d'ingénierie | € 0 | |
Coût total | € 76 864 | € 49 754 |
Référence:SS-F-16-888
Partager