Success Story
Industrie: Industrie agroalimentaire
Application: Machine à Récolter les Jeunes Pousses
Réduction des Coûts: € 63 300
Introduction
Une entreprise agroalimentaire récolte des jeunes pousses destinées à la vente dans des grandes enseignes de supermarchés. Sa machine à récolter les jeunes pousses était équipée de divers paliers munis de roulements bon marché, lesquels supportaient des arbres de différentes dimensions. Au cours de la saison des récoltes, la machine était victime de pannes de roulements à répétition dues à des infiltrations de salissures et d’eau. À chaque fois qu’une panne se produisait, la machine à récolter restait à l’arrêt pendant toute la durée d’intervention de réparation, ce qui engendrait des pertes de production et, dans certains cas, des récoltes abîmées. Les spécialistes NSK ont été sollicités pour inspecter l’application et étudier ses conditions de fonctionnement. Afin de lutter contre les problèmes d’infiltration, ces derniers ont recommandé le remplacement des unités de roulements actuelles par des paliers Silver-Lube® à joints déflecteurs avec roulements en acier inoxydable. Au cours de la saison qui a suivi le remplacement, seules deux pannes ont été enregistrées avec, à la clé, une productivité accrue et une diminution significative des coûts engendrés par les pertes de production.
![Agri Disc Hub, Agriculutre, application, baby leaf harvester Agri Disc Hub, Agriculutre, application, baby leaf harvester](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--67dfae70-6835-4f77-998b-6045b307b820/in-agri-baby-leaf-harvester.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Machine à Récolter les Jeunes Pousses
![RHP Silver-Lube RHP Silver-Lube, Bearing Unit, cut, 874x555](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--d2790b37-e07f-4848-a173-bac4b391c229/p-bu-silver-lube-cut-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Paliers Silver-Lube
Faits marquants
- Machine à récolter les jeunes pousses.
- Utilisation de roulements bon marché
- Pannes de roulements prématurées dues à des infiltrations d’eau et de salissures
- Solution NSK : paliers Silver-Lube® avec roulements en acier inoxydable à joints déflecteurs
- Diminution sensible des pannes de roulements
- Réduction des coûts de roulements et de maintenance avec, à la clé, des gains de productivité
Proposition d'optimisation
- L’inspection de l’application et l’analyse des conditions de fonctionnement menées par NSK ont permis de mettre en évidence les causes des défaillances prématurées, à savoir des infiltrations d’eau et de salissures
- La solution NSK a consisté à installer un corps de palier Silver-Lube® et des roulements en acier inoxydable à joints déflecteurs
- Les roulements ont été installés en prévision de la nouvelle saison
- Après remplacement des anciens roulements par ces nouveaux produits, seules deux pannes ont été enregistrées pendant toute la saison
- Diminution importante des coûts de maintenance
- Gains de productivité significatifs
Caractéristiques du produit
- Bagues, cage et billes, vis de serrage, graisseur et entretoises de fixation en acier inoxydable hautes performances
- Joint en silicone et déflecteurs en acier inoxydable
- Corps en résine thermoplastique ; couvercles de protection en matière plastique disponibles
- Graissés en usine avec une graisse alimentaire USDA H1
- Les paliers Silver-Lube® sont disponibles dans quatre configurations
- Résiste aux détergents, aux produits chimiques, à la corrosion et à l’écaillage de peinture
- Longue durée de vie/faible coût d’utilisation
- Excellente résistance aux lavages fréquents et aux attaques chimiques grâce à un système d’étanchéité fiable et efficace
- Possibilité de regraissage pour une durée de vie étendue, avec une maintenance minimale et une productivité maximale
- Approuvé NSF – de –20 °C à +90 °C
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Analyse des coûts
Avant | Coût annuel | Solution NSK | Coût annuel | |
---|---|---|---|---|
Coûts de perte de production: Lost production costs | € 126.600 | Coûts de perte de production: Lost production costs | € 63.300 | |
Coût total | € 126 600 | € 63 300 |
Référence:SS-F-2078
Partager