Success Story
Industrie: Industrie agroalimentaire
Application: Tendeur de Courroie
Réduction des Coûts: € 15 360
Introduction
Un fabricant de pizzas surgelées était confronté à des défaillances régulières des roulements d’un tendeur de courroie d’une bande transporteuse alimentaire. La méthode de nettoyage à l’eau de la ligne de production provoquait des problèmes de corrosion et de lavage de la graisse, et endommageait les joints d’étanchéité. La ligne de production devait être arrêtée toutes les 4 semaines pour remplacer les roulements. NSK inspecta l’application et étudia le problème. NSK recommanda de remplacer les roulements existants par des roulements Molded-Oil. Cela se traduisit par un allongement important de la durée de vie, ainsi qu'une économie de coûts significative.
- Ligne de production de pizzas surgelées
- Roulements Molded-Oil
Faits marquants
- Défaillances fréquentes des roulements, toutes les 4 semaines
- Entrée d’eau due aux lavages fréquents à grande eau, entraînant une dégradation du lubrifiant, un endommagement des joints d’étanchéité et la corrosion des éléments roulants et des chemins de roulement
- Solution NSK : roulements en acier inoxydable avec lubrification Molded-Oil
- Allongement important de la durée de vie
Proposition d'optimisation
- L’étude d’application conduite par NSK démontra que la défaillance des roulements était causée par la dégradation du lubrifiant et l’entrée d’eau
- NSK recommanda l’utilisation de roulements en acier inoxydable avec lubrification Molded-Oil
- Les roulements Molded-Oil utilisent une lubrification par polymère imprégné d’huile au lieu d’une graisse standard
- La matrice polymère libère lentement l’huile pour lubrifier le roulement, tout en agissant comme une barrière de protection du roulement contre la contamination. Le lubrifiant ne peut pas être éliminé par le lavage comme dans le cas d’une lubrification standard, ce qui permet d’allonger de manière significative la durée de vie des roulements fonctionnant dans des environnements humides
- Un essai permit d’obtenir un allongement considérable de la durée de vie des roulements, et une réduction importante des arrêts machine
Caractéristiques du produit
- Les roulements Molded-Oil assurent un apport de lubrifiant en continu
- L’absence de graisse et la non-nécessité du renouvellement d’huile contribuent à la préservation d’un environnement de travail propre
- La durée de vie a été plus que doublée par rapport à une solution de lubrification standard à la graisse dans un environnement contenant de l’eau ou contaminé par la poussière
- Joints de contact standard disponibles en stock pour les roulements à billes
- Performance sans entretien accrue grâce à l’apport de lubrifiant en continu ; disponible pour les applications haute vitesse
- Disponible pour les types de roulements à billes, à rouleaux sphériques et à rouleaux coniques
- Acier inoxydable pour environnements corrosifs
Analyse des coûts
Avant | Coût annuel | Solution NSK | Coût annuel | |
---|---|---|---|---|
Coûts des roulements: Bearing replacement every 4 weeks | € 2.160 | Coûts des roulements: Bearing cost | € 1.800 | |
Coûts de lubrification: Relubrication of bearings | € 600 | Coûts de lubrification: No relubrication | € 0 | |
Coûts d'ingénierie: Maintenance costs | € 14.400 | Coûts d'ingénierie: No maintenance costs | € 0 | |
Coût total | € 17 160 | € 1 800 |
Référence:SS-F-5006
Partager