Success Story
Industrie: Textile & cuir
Application: Convoyeur de Lavage de Produits Textiles
Réduction des Coûts: € 9 000
Introduction
Un fabricant mondial de produits textiles techniques était confronté à des défaillances de roulements récurrentes sur une application de lavage à convoyeur à courroie. L’analyse de défaillances des roulements réalisée par NSK a révélé des infiltrations d’eau et de produits chimiques, à l’origine des pannes. Le client a demandé à NSK de trouver une solution à son problème. Le client et NSK sont convenus de procéder à un essai avec un nouveau roulement. Ce dernier s’est soldé par une amélioration de la durée de vie du roulement.
- Convoyeur de lavage
- Roulement Molded-Oil
Faits marquants
- Lavage à convoyeur et ligne d’imprégnation à volumes élevés
- Infiltrations d’eau
- Solution NSK : remplacement des roulements à billes conventionnels par des roulements à billes Molded-Oil de NSK
- Absence de panne sur plus de douze mois avec les nouveaux roulements
- Gains de productivité
- Gains de coûts
Proposition d'optimisation
- Les ingénieurs NSK ont procédé à une analyse de défaillances des roulements, laquelle a mis en évidence des infiltrations d’eau et de produits chimiques à l’intérieur des roulements
- NSK a exigé le remplacement des roulements à billes standard par des roulements à billes Molded-Oil
- Les deux parties ont décidé de tester la solution proposée ; le résultat fut une durée de vie passée de trois à douze mois
- Bénéfice client : une productivité accrue et des coûts de maintenance réduits
- Aucune opération de regraissage requise
Caractéristiques du produit
- Roulements existants en version haute vitesse adaptés aux applications
- Types disponibles : roulements à billes, roulements à rouleaux sphériques et roulements à rouleaux coniques
- Acier inoxydable pour environnements corrosifs
- Idéals pour les applications dans lesquelles le contact avec les liquides et les produits chimiques est inévitable
- Joints en caoutchouc nitrile
- Joints de contact disponibles en stocks pour les roulements à billes
- Capacité de réduction des fuites d’huile
- Extension de la durée de vie
- Aucune opération de regraissage requise
- Rotations en douceur des éléments roulants
Analyse des coûts
Avant | Coût annuel | Solution NSK | Coût annuel | |
---|---|---|---|---|
Coûts de lubrification: Regraissage | 1 200 € | Coûts de lubrification: Absence de regraissage | 0 € | |
Coûts d'ingénierie: Coûts de maintenance | 7 800 € | Coûts d'ingénierie: Absence de coûts de maintenance | 0 € | |
Coût total | € 9 000 | € 0 |
Référence:SS-F-1015
Partager