Success Story
Industrie: Industrie agroalimentaire
Application: Suremballeuse de Bouteilles
Réduction des Coûts: € 10 874
Introduction
Une entreprise de boissons au Royaume-Uni était confrontée à des défaillances prématurées de roulements, pour une raison inconnue, mais supposées être dues à la contamination. La durée de vie des roulements était d’une semaine seulement. L’entreprise contacta NSK pour déterminer la cause du problème. Les ingénieurs NSK identifièrent que les défaillances étaient en fait causées par un phénomène d’aimantation résiduelle provoquant un freinage par courant de Foucault. La source d’aimantation ne pouvait pas être changée. Il était donc nécessaire d’utiliser une autre conception ou d’autres roulements. La solution proposée par NSK a permis d’allonger la durée de vie des roulements d’une semaine à un an.
- Usine d’embouteillage
- Roulement à Billes à Gorges Profondes avec Cage T1X
Faits marquants
- Défaillance prématurée des roulements
- Production de masse, haute vitesse
- Solution NSK : roulements à billes à gorges profondes avec cage T1X, jeu C5 et flasques
- Durée de vie multipliée par 52
Proposition d'optimisation
- Étude d’application réalisée par NSK
- Défaillance des roulements causée par l’aimantation résiduelle
- Roulements à billes à gorges profondes avec cage T1X, jeu C5 et flasques
Caractéristiques du produit
- Roulements à billes à gorges profondes avec cage T1X, jeu C5 et flasques
Analyse des coûts
Avant | Coût annuel | Solution NSK | Coût annuel | |
---|---|---|---|---|
Coûts des roulements: Annual bearing cost 3328 x 1.58€ | 5.283 € | Coûts des roulements: Annual bearing cost 64 x 2,81€ | 180 € | |
Coûts d'ingénierie: 59€ per hour x 2 people x 52 time per year | 5.772 € | Coûts d'ingénierie | 0 € | |
Coût total | € 11 055 | € 180 |
Référence:SS-F-2086
Partager