Success Story
Industrie: Transmission industrielle
Application: Renvois d'angles
Réduction des Coûts: € 37 667
Introduction
Un producteur mondial de renvois d’angles disposait d’une série de renvois d’angles qui provoquaient des arrêts de production intempestifs à intervalles irréguliers. NSK fut sollicité pour analyser le problème. Le montage d’origine était complexe et nécessitait un nombre de pièces important. L’analyse a révélé que la seule solution au problème résidait dans la mise au point d’une construction sur mesure. NSK a donc développé un palier à bride individuel précisément adapté aux spécifications du client (ensemble prêt au montage), qui a permis de réduire le nombre d’éléments requis. Ce choix offre la garantie d’un montage approprié de l’ensemble.
![Others, bus Others, bus](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--db57f9b8-97b9-4b73-aaab-3b40b3bbf504/in-others-power-transmission-bus-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Renvois d'angles pour bus
![Flanged Bearing, Agri (Neuweg) Flanged Bearing, Agri (Neuweg)](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f6519408-6f62-4468-84fe-b4e00ee5d865/p-bu-flanged-acbb-dr-customised-2comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Palier à bride NSK
Faits marquants
- Pignons d’entraînement montés sur autobus
- Arrêts de production non programmés à intervalles irréguliers
- Pannes dues à un montage complexe et souvent inapproprié des roulements et des composants
- Besoin d’allonger les temps de fonctionnement
- Essai avec paliers à bride NSK
- Validation de la fabrication en série après essais
- Résultat : réduction des coûts de montage et de la main-d’œuvre nécessaire
Proposition d'optimisation
- L’analyse conduite par NSK a révélé que l’origine des défaillances résidait dans le montage des roulements
- Formation des collaborateurs par NSK dans le domaine du montage et du démontage des roulements
- Utilisation de paliers à bride NSK
- Réduction des coûts de montage et de la main-d’œuvre nécessaire
- Amélioration sensible de la performance et de la fiabilité des roulements
- Gains de coûts de l’ordre de 37 667 € par an
Caractéristiques du produit
- Un angle d’attaque de 35° pour des efforts axiaux élevés
- Faible encombrement
- Joint d’arbre spécifique avec évent
- Jeu interne négatif en fonctionnement
- Logement avec revêtement anticorrosion
- Étanchéité du logement par joint torique
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Analyse des coûts
Avant | Coût annuel | Solution NSK | Coût annuel | |
---|---|---|---|---|
Coûts des roulements: Bearing costs (incl. parts) | €112.000 | Coûts des roulements: Costs of NSK flanged bearings | €146.000 | |
Coûts d'ingénierie: Assembly costs (4.000 x 466h) | €16.333 | Coûts d'ingénierie: Assembly costs (4.000 x 133h) | €4.666 | |
Coûts d'ingénierie: Labour costs for replacing bearings | €60.000 | Coûts d'ingénierie: Labour costs for replacing bearings | €0 | |
Coût total | € 188 333 | € 150 666 |
Référence:SS-F-1004
Partager