Success Story
Industrie: Industrie agroalimentaire
Application: Station de Lavage de Carottes
Réduction des Coûts: € 12 139
Introduction
Une unité de transformation de légumes était confrontée à de fréquentes avaries de roulements sur une station de lavage, causant des arrêts et une réduction de la production. L’analyse de l’avarie conduite par NSK montra une contamination entraînant la réduction significative de la durée de vie.
NSK préconisa le montage de paliers NSK Life-Lube équipés de roulements Molded-Oil. Un essai fût effectué, démontrant une amélioration de la durée de vie du roulement, une diminution des arrêts de production et des coûts de maintenance et un gain de productivité générant une économie pour le client.
![Food - Beverage, carrot washer Food - Beverage, carrot washer](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--84bf4cd6-446c-4d44-9b28-15b8a577e197/in-fb-carrot-washer-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Station de Lavage de Carottes
![RHP Life-Lube Molded-Oil RHP Life-Lube Molded-Oil, Bearing Unit, cut, 874x555](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--8bee4466-6702-4b7c-9b4f-fc210126daf6/p-bu-life-lube-cut-close-up.png?preferwebp=true&quality=85)
- Roulements Molded-Oil
Faits marquants
- Ligne de lavage de légumes à haut débit
- Fréquentes avaries de roulement entraînant des arrêts de production et d’importants coûts
- Contamination par l’eau et des particules
- Solution NSK : Paliers Life-Lube équipés de roulements Molded-Oil
- La durée de vie est passée de 1 mois et demi à plus de 12 mois
- Amélioration de la productivité
- Réduction des coûts générés
Proposition d'optimisation
- Le département engineering de NSK fît une analyse montrant l’entrée de contaminants dans le roulement, provoquant l’expulsion du lubrifiant en dehors du roulement et l’avarie de celui-ci.
- Le département engineering de NSK examina le processus de fabrication, identifiant les endroits où se situaient les problèmes.
- NSK analysa l’application spécifique de la station de lavage et proposa l’emploi de paliers de la gamme Life-Lube équipés de roulements Molded-Oil.
- Un essai fût effectué, débouchant sur une durée de vie du roulement passant de 1.1/2 mois à plus de 12 mois
- Le client bénéficia d’une productivité accrue et d’une réduction de ses coûts de maintenance.
Caractéristiques du produit
- Corps de palier en résine thermoplastique PBT
- Roulements de paliers Molded-Oil (avec lubrification solide)
- Acier inoxydable martensitique
- Joints nitrile
- Disponibles en version palier à semelle, applique 2 ou 4 trous, tendeur
- Alésage de 20 à 40mm
- Résistant à la corrosion
- Teinté dans la masse, pas d’écaillage ni de piquage
- Résistant à la contamination, augmentant ainsi la durée de vie
- Idéal pour application avec forte présence d’eau
- Pas de nécessité de re-lubrification
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Analyse des coûts
Avant | Coût annuel | Solution NSK | Coût annuel | |
---|---|---|---|---|
Coûts de perte de production: Loss of production due to unplanned stoppages | €11.491 | Coûts de perte de production: Continuous operation without failure. No down time costs in 12 months | €0 | |
Coûts d'ingénierie: Cost of maintenance: 2 persons €18/hr for 2 hrs x 9 stoppages per year | €648 | Coûts d'ingénierie: No breakdowns and no maintenance costs | €0 | |
Coût total | € 12 139 | € 0 |
Référence:SS-F-2048
Partager