Success Story
Industrie: Production d'énergie
Application: Pompe Centrifuge
Réduction des Coûts: € 28 970
Introduction
Un important producteur d’énergie (électricité et chaleur) était confronté à des défaillances fréquentes des pompes centrifuges de recirculation de l’eau. En collaboration avec le distributeur local, NSK a effectué un examen des défaillances des roulements sur site. Les résultats ont montré que la lubrification des roulements des pompes était à l’origine des défaillances répétées. NSK a proposé de remplacer le type de roulements utilisés par des roulements étanches graissés à vie, dotés de joints DDU et utilisant une graisse résistante aux hautes températures. Cette solution s’est traduite par une amélioration significative de la performance des roulements et par une réduction des coûts de maintenance.
- Pompe Centrifuge
- Roulements à Billes à Gorges Profondes avec Joints DDU
Faits marquants
- Producteur d’énergie – pompes centrifuges de recirculation de l’eau
- Défaillances fréquentes provoquées par une lubrification insuffisante
- Solution NSK : Roulements à Billes à Gorges Profondes avec Joints DDU
- Un essai a été effectué sur 3 des 20 pompes, sans aucune défaillance sur une période supérieure à 6 mois
- Après l’application de la solution NSK à toutes les pompes, aucune défaillance ne s’est produite sur une période de 12 mois
- Économie importante réalisée à la fois grâce à l’absence de défaillances, mais aussi à la diminution des coûts en matériel et des coûts de maintenance
Proposition d'optimisation
- Des défaillances répétées des pompes ont été signalées. Le client a demandé au distributeur local d’étudier la possibilité d’améliorer la durée de vie des roulements.
- NSK et le distributeur local ont effectué une analyse des roulements sur site qui a permis de conclure que les défaillances provenaient d’une lubrification insuffisante. Compte tenu de l’âge du matériel et du mauvais état des joints d’étanchéité, une modification de la conception n’a pu être envisagée pour éviter les fuites d’huile.
- À la place, NSK a proposé d’utiliser des Roulements à Billes à Gorges Profondes avec Joints DDU et une lubrification avec de la graisse résistante aux hautes températures.
- Un essai a été réalisé sur 3 pompes et les roulements ont été surveillés pendant 6 mois sans observer aucune défaillance.
- Après avoir remplacé sur toutes les pompes les roulements existants par des roulements à billes à gorges profondes NSK avec joints DDU et lubrifiés avec une graisse résistante aux hautes températures, aucune défaillance ne s’est produite sur une période de 12 mois.
Caractéristiques du produit
- Acier de haute qualité – acier ultra propre permettant d’augmenter la durée de vie du roulement jusqu’à 80 %
- Super rectification des chemins de roulement – réduction du bruit, amélioration de la lubrification et de la durée de vie
- Joints brevetés – étanchéité aux contaminants assurée dans les environnements les plus sévères. Le matériau standard utilisé pour les joints est du caoutchouc nitrile.
- Cage en acier embouti – les alvéoles de cage en acier estampé et les jeux précis permettent de réduire le frottement et de garantir une distribution régulière du lubrifiant. Les cages en acier embouti possèdent également une bonne résistance aux hautes températures.
Technologie de lubrification – résistance aux hautes températures et capacité haute vitesse, avec une bonne résistance à l’eau et aux contaminants.
Analyse des coûts
Avant | Coût annuel | Solution NSK | Coût annuel | |
---|---|---|---|---|
Coûts des roulements: Coût des roulements utilisés précédemment | 1 550 € | Coûts des roulements: Roulements à Billes à Gorges Profondes avec Joints DDU | 480 € | |
Coûts de lubrification: Coût de regraissage | 1 700 € | Coûts de lubrification: Coût de regraissage | 0 € | |
Coûts d'ingénierie: Coûts de Maintenance | 7 200 € | Coûts d'ingénierie: Coûts de Maintenance | 0 € | |
Coûts de perte de production: Coût d’immobilisation | 19 000 € | Coûts de perte de production: Aucun coût d’immobilisation | 0 € | |
Coût total | € 29 450 | € 480 |
Référence:SS-F-5012
Partager