Mood, Industries, 1600x230

Introduction

Un grand producteur de tuiles de toit en céramique utilisait de manière hebdomadaire une main d’œuvre considérable pour regraisser les patins à billes montés sur des machines manuelles placées à différents endroits de l’usine. Cette situation engendrait des coûts de maintenance élevés, des problèmes à répétition ainsi qu’une performance non maîtrisée du produit fini.

Quarry, Mining, Construction, tiles
  • Patin de lubrification solide avec système K1
Linear Guide, Ball Screw, K1, Serie
  • Vue du système K1

Faits marquants

  • Coûts de maintenance élevés, processus manuel
  • Contamination par pénétration de poussières
  • Manque de lubrification
  • Précharge fixe et nécessité d’un mouvement linéaire souple

Proposition d'optimisation

  • Le rapport d’application à mis en avant une amélioration nécessaire sur la lubrification et l’étanchéité du système
  • Présentation des unités de lubrification solides de type K1
  • Amélioration des joints et des protections du patin
  • Maintien de la précharge plus longtemps grâce à la réduction d’usure
  • Réduction des frottements en fonctionnement résultant d’une réduction de pression sur un actuateur (de 6 à 4 bars)

Caractéristiques du produit

  • A long terme, opération sans maintenance
  • Unité de lubrification solide K1 (disponible en version alimentaire, en accord avec la FDA)
  • Cette unité de lubrification peut être utilisée dans les positions horizontales et verticales
  • Joints haute capacité disponible (pour tous types de patins et d’environnement)
Analyse des coûts
Avant Coût annuel Solution NSK Coût annuel
Coûts des roulements: €550/ machine x 6 machines €3.300 Coûts des roulements: €475/ machine x 6 machines €2.850
Coûts d'ingénierie: 52 re-greases x 30min / machine x 6 machines x 30€ hour / operation €4.680 Coûts d'ingénierie: 2 re-greases x 30min / machine x 6 machines x 30€ hour / operation €180
Coûts de perte de production: 52 re-greases x 30min / machine x 6 machines = 156 hours Coûts de perte de production: 2 re-greases x 30min / machine x 6 machines = 6 hours
Coût total € 7 980 € 3 030

Référence:SS-F-7026