Mood, Industries, 1600x230

Introduction

Un fabricant d’acier était confronté à des défaillances répétées des roulements de son laminoir à froid. Les ingénieurs NSK ont effectué une étude d’application et ont découvert que l’environnement de travail fortement contaminé était la cause des défaillances imprévues. Ceci se traduisait par des arrêts de production non planifiés très coûteux ainsi que par une réduction de la productivité. Il a été proposé d’utiliser des roulements NSK STF, fabriqués dans un acier très résistant et dotés d’une haute longévité, afin de supporter le lubrifiant contaminé par des particules. Après quatre mois d’essai en fonctionnement, les roulements ont été renvoyés à NSK pour inspection. Le laboratoire a estimé la durée de vie restante entre 29 et 50 mois. À ce jour, le client a remplacé les roulements une fois par an dans le cadre de la maintenance planifiée annuelle.

SM
  • Laminoir à Froid
SRB, BB, TRB, HTF-Series, 3Comp
  • Roulements à Rouleaux Sphériques à Haute Longévité - Haute Résistance

Faits marquants

  • Laminoir à Froid
  • Environnement de travail fortement contaminé
  • Durée de vie des roulements extrêmement courte : trois à quatre mois
  • L’analyse des roulements et les échantillons de graisse prélevés ont révélé que les défaillances étaient causées par la contamination
  • Solution NSK : roulements à rouleaux sphériques en acier à haute longévité et haute résistance
  • Durée de vie allongée et résistance supérieure à l’usure, au grippage et à la chaleur
  • Durée de vie de trois à quatre mois prolongée considérablement de 29 à 50 mois supplémentaires
  • Réalisation d’économies de coûts
  • Laminoir à froid
  • Endommagement des roulements dû à la pénétration de copeaux d’acier issus du processus de production
  • Solution NSK : roulements en acier WTF
  • Une durée de vie plus de trois fois supérieure
  • Temps d’arrêts réduits
  • Diminution des coûts en roulements et des frais de maintenance

Proposition d'optimisation

  • Les Ingenieurs NSK ont  analysé des échantillons de graisse et inspecté les roulements afin de déterminer la cause des défaillances.
  • Les ingénieurs NSK ont recommandé l’utilisation de Roulements à Rouleaux Sphériques en acier hautement résistant
  • Après une période d’essai de quatre mois (équivalente à la durée de vie initiale des roulements existants), les roulements ont été démontés et renvoyés à NSK pour analyse
  • Les résultats ont montré que les roulements possédaient une durée de vie restante importante (dix fois la durée de vie des roulements initiaux)
  • D’importantes économies de coûts ont été permises du fait de la réduction du taux de remplacement, de la diminution des arrêts de production non planifiés ainsi que de la main-d’œuvre nécessaire

Caractéristiques du produit

  • Matériau spécial
  • Technologie de traitement thermique innovante
  • Performance supérieure à celle des roulements en acier standard
  • TF, NTF, HTF STF, WTF – pour répondre au mieux à toutes vos applications
  • Durée de vie en fonctionnement jusqu’à dix fois supérieure dans des conditions de lubrification dégradées (contamination)
  • Durée de vie en fonctionnement jusqu’à deux fois supérieure dans des conditions de lubrification propres
  • Durée de vie en fonctionnement jusqu’à quatre fois supérieure dans des conditions de température à 160 °C
  • Taux d’usure réduit à moins de 30 %
  • Résistance au grippage améliorée de 40 %
Analyse des coûts
Avant Coût annuel Solution NSK Coût annuel
Coûts des roulements: Costs for standard Spherical Roller Bearing per year € 9.600 Coûts des roulements: Costs for Super-Tough Steel Spherical Roller Bearings per year € 3.200
Coûts de perte de production: Three hours/stop to replace bearings
Three unexpected stops/year
€ 9.000 Coûts de perte de production: No unexpected downtimes
Bearings are replaced in the annual scheduled maintenance
€ 0
Coûts d'ingénierie: Three hours/stop to replace bearings
Three unexpected stops/year
€ 1.200 Coûts d'ingénierie: Mounting Costs
Included in the annual scheduled maintenance
€ 300
Coût total € 19 800 € 3 500

Référence:SS-F-7004