Success Story
Industrie: Industrie de l'acier et des métaux non-ferreux
Application: Laminoir à Froid
Réduction des Coûts: € 26 400
Introduction
Une aciérie de premier plan était confrontée à des soucis de rendement dus à des roulements à quatre rangées de rouleaux coniques montés sur ses laminoirs à froid : les roulements étaient victimes de la pénétration de copeaux d’acier issus du processus de production avec, comme conséquence, un impact négatif sur la fiabilité. NSK a donc procédé à une analyse détaillée des roulements sur site, adossée à un examen des roulements défaillants et de la lubrification. À la suite de ces analyses, des recommandations ont été émises en faveur de l’utilisation des aciers Tough Technology de NSK, lesquels affichent une bien meilleure résistance aux dommages causés par l’infiltration de débris.
- Feuille d'Acier
- Roulements WTF (Water Tough) à quatre rangées de rouleaux
Faits marquants
- Laminoir à froid
- Endommagement des roulements dû à la pénétration de copeaux d’acier issus du processus de production
- Solution NSK : roulements en acier WTF
- Une durée de vie plus de trois fois supérieure
- Temps d’arrêts réduits
- Diminution des coûts en roulements et des frais de maintenance
Proposition d'optimisation
- Analyse des roulements, de la graisse, de la structure et du design du laminoir à billettes
- Les roulements NSK en acier WTF sont conçus pour résister à des conditions de fonctionnement extrêmes telles que les contaminations solides et liquides
- Support technique avec, entre autre, des conseils d’ingénierie sur site et une analyse des roulements en laboratoire
Caractéristiques du produit
- Acier très haute performance
- Technologie de traitement thermique spéciale signée NSK
- Technologie optimale de composition chimique
- Deux variantes possibles : roulements à quatre rangées de rouleaux cylindriques et à quatre rangées de rouleaux coniques
- Une durée de vie trois fois supérieure à celle des roulements traditionnels
- Diminution des inclusions non métalliques sur le chemin de roulement avec, à la clé, la prévention du développement de fissures de surface
- Renforcement des liaisons entre les grains pour empêcher la propagation des fissures
Analyse des coûts
Avant | Coût annuel | Solution NSK | Coût annuel | |
---|---|---|---|---|
Coûts de perte de production: Bearing Life of the previous bearings: 4 months Lost production costs: € 1.000/h downtime × number of replacements × 4 unexpected downtimes per year |
€ 44.000 | Coûts de perte de production: Bearing Life of the new bearings: 12 months Lost production costs: € 1.000/h downtime × number of replacements × 1 unexpected downtime per year |
€ 17.600 | |
Coût total | € 44 000 | € 17 600 |
Référence:SS-F-7003
Partager