Success Story
Industrie: Industrie de la machine outil
Application: Mandrin
Réduction des Coûts: € 164 960
Introduction
Un client aux États-Unis était confronté à des défaillances prématurées de roulements dans une application de mandrin à pince. La durée de vie minimale souhaitée était de 15 000 h, mais les roulements duraient seulement 100 h. Cette situation rendait nécessaire le remplacement des roulements à une fréquence hebdomadaire, ce qui représentait des coûts élevés et des pertes de production importantes.
Les ingénieurs NSK analysèrent l’application et proposèrent d’utiliser une paire de roulements à billes à contact oblique à l’avant et à l’arrière de la broche, à la place des roulements à deux rangées existants qui ne permettaient pas de supporter les charges axiales. Cette solution permit d’éliminer les défaillances et de réaliser des gains de coûts importants.
- Mandrin
- Roulements à Billes à Contact Oblique de Précision NSKHPS
Faits marquants
Mandrin
Défaillance prématurée des roulements
Solution NSK : une paire de roulements à billes à contact oblique de Super Précision à l’avant et à l’arrière de la broche, capables de supporter des charges axiales élevées, avec pour conséquence des températures de fonctionnement plus basses et un allongement de la durée de vie des roulements
Réalisation d’une économie de coûts significative
Proposition d'optimisation
Les experts NSK procédèrent à une analyse de l’application
L’analyse révéla que les roulements précédemment utilisés n’étaient pas appropriés à l’application
Ils recommandèrent d’utiliser une paire de roulements à billes à contact oblique de Super Précision à l’avant et à l’arrière de la broche
Les avantages pour le client furent un allongement significatif de la durée de vie des roulements et l’élimination des pertes de production
Caractéristiques du produit
Capacité de fonctionnement précis à haute vitesse
Angle de contact de 25° offrant une bonne capacité de charge axiale
Classe de précision de fonctionnement P4
Analyse des coûts
Avant | Coût annuel | Solution NSK | Coût annuel | |
---|---|---|---|---|
Coûts des roulements: Bearing replacement cost: once per week = 52 sets | 5 200 € | Coûts des roulements: Bearing replacement cost | 6 600 € | |
Coûts d'ingénierie: Maintenance cost (to replace spindle): 60€/hr x 3 hrs x 52 weeks | 9 360 € | Coûts d'ingénierie | ||
Coûts de perte de production: Downtime cost: 1000€/hr x 3 hrs x 52 weeks | 156 000 € | Coûts de perte de production | ||
Coûts d'ingénierie: Engineering support | 1 000 € | Coûts d'ingénierie | ||
Coût total | € 171 560 | € 6 600 |
Référence:SS-F-0021
Partager