Success Story
Industrie: Industrie de ciment
Application: Epaississeur de ciment pour pavés
Réduction des Coûts: € 32 100
Introduction
Un producteur Polonais de pavés subissait de fréquents arrêts de production provoqués par des casses de roulements sur un épaississeur vibrant.
Les roulements étaient montés sur un moteur électrique qui entrainait un balourd, provoquant ainsi la vibration.
Sur une période de 4 mois, le client a subi 10 casses de roulements, nécessitant à chaque fois 2 heures pour les remplacer. La graisse fuyait des roulements et ils étaient exposés à des températures dépassant les 110°C.
Les ingénieurs NSK ont procédé à une étude de l’application et ont recommandé de remplacer les roulements flasqués précédemment utilisés par des joints haute performance fluoro-nitrile.
- Epaississeur Vibrant
- Roulements à Billes pour Haute Température
Faits marquants
- Epaississeur de ciment pour pavés
- Haute température et vibration
- Haute température et fuites de graisse identifiées comme causes principales de casse
- Solution NSK: Roulement à billes avec joints haute performance et haute température en fluoro-nitrile, matériau de bagues spécifique et jeu interne élargi.
- L’augmentation de la durée de vie a permis d’éviter toute intervention de maintenance non planifiée après le montage des roulements.
- Réduction de coût liée à la diminution du nombre de casses et des taches de maintenance associées.
Proposition d'optimisation
- Les ingénieurs NSK ont procédé à une analyse de roulements endommagés et ont mis en évidence que la cause de casse était une fuite de graisse provoquée par la haute température et les vibrations.
- Une étude de l’application a mis en évidence que les roulements flasqués précédemment utilisés n’étaient pas adaptés. NSK a préconisé d’utiliser des joints frottants haute température en combinaison avec une stabilisation thermique des bagues et un jeu élargi C3.
- Un essai a alors été mené en appliquant les préconisations NSK. Aucune défaillance n’a été observée pendant la campagne de 4 mois.
- Le résultat pour le client était sans appel: réduction significative des coûts de maintenance, accroissement de la productivité et zéro perte de production avec, à la clé, des gains de coûts considérables.
Caractéristiques du produit
- Cage acier
- Bagues stabilisées thermiquement
- Jeu interne élargi C3
- Graisse haute température
- Joint efficace permettant de très bonnes performances même dans des environnements contaminés.
- Stabilité dimensionnelle garantie jusqu’à 150°C en continu.
- Joint fluoro-nitrile pour haute température (Viton® Seals)
- Niveau de bruit réduit classe “E” pour application moteur électrique
Analyse des coûts
Avant | Coût annuel | Solution NSK | Coût annuel | |
---|---|---|---|---|
Coûts des roulements: Regular bearing failure - up to 20 per 8 months season | €200 | Coûts des roulements: No bearing failures within a 4 months season | €100 | |
Coûts d'ingénierie: Maintenance: 20 electric motor à 100 € each | €2.000 | Coûts d'ingénierie: No maintenance within a 4 months season | €0 | |
Coûts de perte de production: Lost in production per year: 40 hours à 750 € each downtime | €30.000 | Coûts de perte de production: No lost of production within a 4 months season | €0 | |
Coût total | € 32 200 | € 100 |
Référence:SS-F-5002
Partager