Mood, Industries, 1600x230

Introduction

Un fabricant de confiseries était confronté à de courtes durées de vie (3 mois seulement) de roulements à billes à gorge profonde montés sur une unité de lavage Dürr. Le process  employant de grandes quantités d’eau, la contamination des roulements par l’eau causait leur avarie prématurée. Cela entraînait des arrêts et des pertes de production coûteux. NSK recommanda l’emploi de roulements en acier inoxydable avec lubrification Molded-Oil. Ces roulements ont été conçus pour fonctionner parfaitement en milieux humide. Un contrôle régulier a montré que la durée de vie du roulement a été étendue à plus de 18 mois, ce qui représente une réelle amélioration par rapport au design initial.

Food - Beverage, product washing
  • Station de lavage
Molded-Oil, Spacea, Comp
  • Roulements Molded-Oil

Faits marquants

  • Application : station de lavage chez un confiseur
  • Milieux humide entraînant une avarie prématurée des roulements
  • Nécessité de maintenance non planifiée avec perte de production
  • Durée de vie des roulements de 3 mois seulement
  • Temps de maintenance pour chaque remplacement de roulements : 4 heures
  • Les roulements NSK en acier inoxydable Molded-Oil ont été testés
  • Durée de vie des nouveaux roulements étendue à plus de 18 mois

Proposition d'optimisation

  • L’étude de l’application montra que l’entrée d’eau causait l’avarie prématurée des roulements
  • NSK recommanda l’emploi de roulements à billes en acier inoxydable Molded-Oil afin d’augmenter la durée de vie
  • Les nouveaux roulements ont été installés et surveillés pendant 18 mois sans avarie
  • Avec ces résultats, la fiche de gain a été présentée et signée par le client, pour un montant de 94 700 €
  • Le client bénéficia d’une augmentation de productivité et d’une réduction des coûts de maintenance de sa ligne de production

Caractéristiques du produit

  • Solution idéale en milieux corrosif. Le système Molded-Oil assure une lubrification à vie.
  • L’absence de re-lubrification permet de garder un environnement propre
  • La durée de vie en service est plus de deux fois celle d’un roulement lubrifié à la graisse, en milieu contaminé par l’eau ou la poussière
  • Etanchéités par joint avec contact haute performance
  • La technologie Molded-Oil assure une lubrification permanente, augmentant ainsi les intervalles de maintenance. Disponible pour applications haute vitesse
  • Technologie disponible sur les roulements à billes, rouleaux sphériques et rouleaux coniques
Analyse des coûts
Avant Coût annuel Solution NSK Coût annuel
Coûts des roulements: Bearing costs  €114 Coûts des roulements: Bearing costs €370
Coûts d'ingénierie: Engineering costs:  
2 men @ € 33/h each × 4 hours repair time
× the qty of bearing replacements over the period
€1.584 Coûts d'ingénierie: Engineering costs:
2 men @ €33/h each × 4 hours repair time
€264
Coûts de perte de production: Potential lost sales profit:
€ 3.900 per hour × 4 hours downtime over the period
€93.600 Coûts de perte de production
Coût total € 95 298 € 634

Référence:SS-F-2034