Success Story
Industrie: Industrie de l'acier et des métaux non-ferreux
Application: Ligne de Recuit Continu
Réduction des Coûts: € 372 555
Introduction
Sur un site sidérurgique, la ligne de recuit continu subissait des pannes imprévues provoquant en moyenne 17 heures d’arrêt de production par an, à raison d’un coût de 21 915 € par heure d’arrêt. L’intervention pour redémarrer la ligne imposait de louer de gros moyens de levage, ainsi que de renforcer les équipes de maintenance. Les ingénieurs NSK analysèrent les roulements endommagés et mirent en évidence que le type de roulement ainsi que dispositif d’étanchéité n’étaient pas adaptés à l’application. Les facteurs critiques pour cette application étant les fortes charges et la très basse vitesse de rotation, il fut convenu que les roulements de moufle à deux rangées de rouleaux cylindriques jointifs seraient la meilleure solution.
- Ligne de Recuit Continu
- Full complement Cylindrical Roller Bearings for Crane Sheaves
Faits marquants
- Processus de laminage à froid de bobines d’acier.
- Forte charge / faible vitesse
- Roulement d’origine inadapté
- Contamination par pénétration de poussières
- Manque de lubrification
- Les casses de roulements provoquaient en moyenne 17h d’arrêt de production chaque année.
- Plusieurs éléments de la chaine de production se trouvaient affectés par la casse de roulement.
- Problème du à une mauvaise conception de l’installation.
Proposition d'optimisation
- L’analyse des roulements cassés a mis en évidence un phénomène de fatigue sur les pistes.
- Des roulements de moufle ont été proposés.
- NSK a aidé et participé à la re-conception des logements afin d’adapter les nouveaux roulements.
- Lors de l’analyse des roulements à la moitié de la durée fixée pour valider l’essai, il n’y avait pas de signe visible de fatigue.
- Lors de l’analyse en fin d’essai, il n’y avait toujours pas de signe de fatigue et la durée de vie a été prolongée à plus de 3 ans.
Caractéristiques du produit
- Joints à lèvre intégrés.
- Grande capacité de charge.
- Phosphatation des surfaces extérieures pour éviter les problèmes de corrosion.
- Regraissage facilité par les orifices de lubrification sur les bagues intérieures et extérieures.
- Roulements livrés pré-graissé avec une graisse au lithium haute performance.
- Peuvent être montés avec des circlips standards DIN 471
Analyse des coûts
Avant | Coût annuel | Solution NSK | Coût annuel | |
---|---|---|---|---|
Coûts des roulements: Lost production costs: more than 119 hours over 7 years due to accumulator‘s sheave bearing failure. Annual downtime: 17 hours × € 21.915 |
€372.555 | Coûts des roulements: No lost production: Bearings in full operational condition after 3 years service. Expected life time of the new NSK design: 5 years |
€0 | |
Coût total | € 372 555 | € 0 |
Référence:SS-F-2024
Partager