Success Story
Industrie: Industrie de l'acier et des métaux non-ferreux
Application: Machine de Coulée Continue
Réduction des Coûts: € 140 000
Introduction
Un sidérurgiste d’envergure internationale était confronté à des défaillances répétées sur des roulements équipant une machine de coulée continue. L’installation en question est utilisée pour le formage de segments, raison pour laquelle les roulements sont amenés à supporter des charges lourdes. Le problème résidait dans la durée de vie des roulements conventionnels en place, lié à un phénomène d’usure et de fatigue. Les roulements avaient une durée de vie moyenne de 124 semaines et ont provoqué trois pannes au total pendant cette période. À la suite d’un diagnostic, NSK a proposé de procéder à un essai de longévité avec des roulements à rouleaux sphériques SWR de NSK. Ces roulements sont fabriqués dans un acier de roulement spécialement mis au point ; ils présentent une résistance accrue à l’usure et à la fatigue. La solution préconisée par NSK a permis au client de réaliser des gains de coûts significatifs.
![Steel - Metals, Continuous casting, machine Steel - Metals, Continuous casting, machine](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--20cc95ba-771e-43f2-88eb-ddd79df1aaaa/in-sm-continuous-casting-machine-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Assemblage roulement à rouleaux et logement SWR
![Spherical Roller Bearing, brass steel cage, 2Comp Spherical Roller Bearing, brass steel cage, 2Comp](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--241b7447-8f70-4f3f-9a04-fc695cea1903/p-srb-brass-steel-cage-2comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Roulements à rouleaux sphériques SWR
Faits marquants
- Acier et métaux
- Machine de coulée continue
- Durée de vie des roulements réduite en raison d’un phénomène d’usure et de fatigue
- Conditions de fonctionnement sous charges élevées
- Nécessité d’allonger la durée de vie des roulements et de réduire les coûts de maintenance
- Roulements à rouleaux sphériques de conception spéciale (acier SWR)
- La durée de vie des roulements a augmenté de 60 %
Proposition d'optimisation
- Les ingénieurs NSK ont réalisé une étude d’application comportant un rapport sur l’état des roulements
- L’étude s’est conclue par la recommandation d’un essai de roulements à rouleaux sphériques SWR
- La durée de vie des roulements a augmenté de 60 %
Caractéristiques du produit
- Amélioration de la résistance de la bague extérieure
- Possibilité d’utilisation avec ou sans joints d’étanchéité
- Résistance à l’usure multipliée par trois par rapport à l’acier de roulement AISI 52100
- Réduction des frottements de la bague extérieure avec, à la clé, une durée de vie prolongée
- Retardement de l’apparition du phénomène d’écaillage multiplié par cinq par rapport à l’acier de roulement AISI 52100
- Robustesse du matériau multipliée par cinq par rapport à l’acier de roulement AISI 52100 pour éviter la rupture de la bague extérieure conséquente à l’apparition du phénomène d’écaillage
- Possibilité de remplacer les roulements à rouleaux sphériques conventionnels par des roulements SWR sans modification du logement
Analyse des coûts
Avant | Coût annuel | Solution NSK | Coût annuel | |
---|---|---|---|---|
Coûts de perte de production: Production loss due to bearing failures | € 100.000 | Coûts de perte de production: No production loss | € 0 | |
Coûts d'ingénierie: Manpower costs for replacing the bearings | € 40.000 | Coûts d'ingénierie: No manpower costs | € 0 | |
Coût total | € 140 000 | € 0 |
Référence:SS-F-1019
Partager