Success Story
Industrie: Industrie Minière
Application: Convoyeur d'un Exploitant de Mines et Carrières
Réduction des Coûts: € 14 389
Introduction
Un important exploitant de mines et carrières rencontraient des problèmes de fiabilité avec un convoyeur. Les roulements inserts, exposés à de l'eau et à des particules abrasives, fonctionnaient dans un environnement extrêmement rude. Le convoyeur étant situé à 5 mètres au-dessus du sol, les contrôles et les interventions de maintenance étaient particulièrement difficiles, compromettant ainsi la prévision de défaillances prématurées. Ayant évalué la situation, NSK proposa d'utiliser des inserts Molded-Oil avec pour résultat une durée de vie des roulements multipliée par 9.
![Quarry, Mining , Construction, conveyor Quarry, Mining , Construction, conveyor](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--6e5ff968-623c-4df8-ba08-15da4250c821/in-qmc-conveyor-ii-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Convoyeur
![Molded-Oil, Spacea, Comp Molded-Oil, Spacea, Comp](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--8685a0fd-6064-48e2-9a45-1836beefa253/p-comp-molded-oil-spacea-comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Roulements Molded-Oil
Faits marquants
- Convoyeur difficile d’accès (5 m au-dessus du sol) et maintenance problématique
- Environnement sévère, exposition à de l'eau et à des particules abrasives
- Défaillances régulières avec procédure de remplacement difficile et coûts d'indisponibilité importants
- Roulements Molded-Oil proposés par NSK, excellents pour les applications difficiles d'accès
- Avantages supplémentaires : meilleure étanchéité avec déflecteur, joint à lèvre, technologie Molded-Oil créant une barrière contre l'entrée de contaminants
- Augmentation sensible de la durée de vie des roulements, de 2 à 19 mois
Proposition d'optimisation
- Analyse de l’application par des ingénieurs NSK. Les problèmes principaux étaient la contamination, l’eau et les difficultés d’accès à la machine pour la maintenance
- Des roulements NSK Molded Oil à inserts ont été proposés. Ils ne nécessitent pas de relubrification et ont une meilleure étanchéité grâce à la barrière physique de la résine Molded Oil
- Les roulements ont été essayés sur le convoyeur et la durée de vie a été augmentée de 2 mois à 19 mois
- Le client a bénéficié d’une augmentation de productivité et a réduit les coûts de maintenance permettant un gain de 14 389 €
Caractéristiques du produit
- Inserts Molded-Oil (avec lubrifiant solide)
- Idéal pour les applications difficiles d'accès
- Acier inoxydable martensitique
- Joint déflecteur et joints en caoutchouc nitrile intégrés
- Taille d'alésage de 20 - 40 mm
- Résistance à la corrosion
- Résistance à la contamination augmentant la durée de vie en service
- Pas de relubrification requise
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Analyse des coûts
Avant | Coût annuel | Solution NSK | Coût annuel | |
---|---|---|---|---|
Coûts des roulements: Replacements per year × employees time × €30/h | €540 | Coûts des roulements: Less than 1 replacement per year × employees time × €30/h | €63 | |
Coûts d'ingénierie: Downtime costs: 250ton/h × €/7ton × time × replacements per year | €15.750 | Coûts d'ingénierie: Downtime costs: 250ton/h × €7/ton × time × replacements per year | €1.838 | |
Coûts de perte de production: Life: 2 months approximately (440h) | Coûts de perte de production: Life: 19 months approximately (4140h) | |||
Coût total | € 16 290 | € 1 901 |
Référence:SS-F-7022
Partager