Success Story
Industrie: Industrie agroalimentaire
Application: Convoyeur
Réduction des Coûts: € 5 080
Introduction
Un producteur international de boissons rencontrait des problèmes récurrents d’avaries prématurées sur des roulements de palier. Les opérations de nettoyage à l’eau et aux produits chimiques des équipements provoquaient la destruction des joints du roulement et l’expulsion de la graisse en dehors du roulement. Les roulements de paliers devaient alors être changés tous les 5 à 6 mois, et re-graissés toutes les 3 semaines. NSK fût contacté pour trouver une solution à ce problème et améliorer la durée de vie en service.
![Food - Beverage, Conveyor, System Drive Food - Beverage, Conveyor, System Drive](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--26a14910-8b09-4ea8-82ed-7dcf7b0e2fb3/in-fb-conveyor-system-drive-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Système de convoyage
![Bearing Unit, Insert, Molded-oil, Open Bearing Unit, Insert, Molded-oil, Open](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--e5f944bc-9c00-4c30-a209-1ba5ef98c1ef/p-bu-insert-molded-oil-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Roulements de paliers Molded-Oil
Faits marquants
- Entraînement /Système de convoyage
- Avaries prématurées sur les roulements de paliers fournis par un concurrent
- Re-graissage fréquent
- Durée de service : 5 à 6 mois
- Solution NSK : remplacer les roulements de paliers existants par des roulements de paliers NSK Molded-Oil
- Pas d’avaries de roulement durant la première année
- Pas de re-graissage
- Solution NSK : remplacer les roulements de paliers existants par des roulements de paliers NSK Molded-Oil
Proposition d'optimisation
- L’inspection du roulement défaillant montra les joints détruits par les opérations de lavage entraînant l’expulsion de la graisse
- Durée de vie en service doublée, après le test des échantillons passé avec succès
- Réduction de 100% des opérations de lubrification (roulement précédemment re-lubrifiés 17 fois/an)
- Commande et montage de 12 autres roulements de paliers Molded-Oil
Caractéristiques du produit
- Roulements de paliers Molded-Oil (avec lubrification solide)
- Idéal pour les applications difficiles d’accès
- Acier inoxydable martensitique
- Joint nitrile + déflecteur
- Alésage de 20 à 40mm
- Résistant à la corrosion
- Résistant à la contamination, augmentant la durée de vie en service
- Pas besoin de re-lubrification
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Analyse des coûts
Avant | Coût annuel | Solution NSK | Coût annuel | |
---|---|---|---|---|
Coûts de lubrification: Relubrication | €4.080 | Coûts de lubrification: No relubrication | €0 | |
Coûts d'ingénierie: Replacement & modification | €1.000 | Coûts d'ingénierie: No modification necessary | €0 | |
Coût total | € 5 080 | € 0 |
Référence:SS-F-1014
Partager