Success Story
Industrie: Industrie agroalimentaire
Application: Tambour arrière de convoyeur
Réduction des Coûts: € 192 600
Introduction
Une société agroalimentaire Italienne de renommée internationale rencontrait des problèmes sur les roulements de tambour arrière sur un convoyeur. Fonctionnant en milieu humide, les roulements n’avaient une durée de vie que de seulement six mois. Cette société fît appel à NSK afin d’analyser l’application et de proposer des solutions techniques visant à accroître la durée de vie des roulements et ainsi de réduire les coûts de maintenance qui devenaient excessifs. NSK proposa des roulements à double rangée de rouleaux sphériques équipés de la lubrification Molded-Oil. Il s’en est suivi une amélioration de la fiabilité de la machine et une réduction des coûts de maintenance.
- Tambour Arrière de Convoyeur
- Roulements Molded-Oil
Faits marquants
- Production agroalimentaire avec de fréquents lavages
- Application : Tambour arrière de convoyeur
- Avaries régulières sur les roulements existants à cause de contamination par l’eau
- NSK analysa l’application afin de trouver la meilleure solution
- NSK proposa l’emploi de roulements à rouleaux sphériques équipés de la lubrification Molded-Oil
- Amélioration de la fiabilité et réduction des coûts de maintenance
Proposition d'optimisation
- Analyse des roulements défaillants et de l’application
- NSK proposa des roulements à rouleaux sphériques équipés de la lubrification Molded-Oil pour remplacer les roulements à double rangée de billes lubrifiés à la graisse
- L’augmentation des capacités de charge et la lubrification Molded-Oil permit une durée de quinze mois sans maintenance
- L’amélioration de la fiabilité de la machine permit d’accroître l’intervalle entre chaque maintenance
- De nouveaux tests sont en cours afin de vérifier la possibilité d’augmenter encore la durée de vie des roulements
- Les économies basées sur la réduction des coûts de maintenance et des arrêts de production non planifiés ont été évaluées à 193 000€
Caractéristiques du produit
- Les roulements à rouleaux sphériques haute capacité avec cage massive et lubrification Molded-Oil sont une solution pour une maintenance minimale
- L’absence de re-lubrification permet de garder un environnement propre
- La durée de vie en service est plus de deux fois celle d’un roulement lubrifié à la graisse, en milieu contaminé par l’eau ou la poussière
- La technologie Molded-Oil assure une lubrification permanente, augmentant ainsi les intervalles de maintenance. Disponible pour applications haute vitesse
- Technologie disponible sur les roulements à billes, rouleaux sphériques et rouleaux coniques
Analyse des coûts
Avant | Coût annuel | Solution NSK | Coût annuel | |
---|---|---|---|---|
Coûts des roulements: Bearing replacement costs (per year) | €2.160 | Coûts des roulements: Bearing Costs | €1.800 | |
Coûts de perte de production: Production loss due to bearing replacement operations: 6 production lines × 3 maintenance stops × 3 hours × €3.500/h |
€189.000 | Coûts de perte de production: No production stoppages. The bearings can be replaced during standard maintenance – bearings are still running after 15 months |
€264 | |
Coûts d'ingénierie: Costs due to maintenance operations: 6 production lines × 3 maintenance stops × 2 persons × 3 hours × €30/h |
€3.240 | Coûts d'ingénierie: No maintenance costs | €0 | |
Coût total | € 19 400 | € 1 800 |
Référence:SS-F-4004
Partager