Success Story
Industrie: Automobile
Application: Convoyeurs
Réduction des Coûts: € 537.400
Introduction
NSK effectue régulièrement des analyses vibratoires (CMS) chez l'un des plus grands équipementiers automobiles d'Allemagne. Une de ces analyses mit en évidence que l'un des paliers montés avec un roulement à rouleaux sphériques finirait par céder avec le temps. Lors de l'entretien régulier suivant, le roulement fut remplacé puis examiné. Les résultats montrèrent clairement une fissure dans le roulement. Grâce à l'analyse CMS de NSK, le client peut prévoir les défaillances des roulements, éviter les arrêts imprévus de la ligne de production et réduire les coûts de maintenance.
![Automotive production, assembly line Automotive Production Line](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--1cf8e407-dbc0-4b57-921c-0ffc8a47d623/in-auto-assembly-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Production automobile
![Logo AIP NSK Experts 874x555 AIP - Added Value Programme](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--bcb4faaf-9c0d-4a67-8385-8c0b1c2014b0/logo-aip-nsk-experts-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Analyses vibratoires (CMS)
Faits marquants
- Mesures CMS régulières effectuées par NSK chez l'un des plus grands équipementiers automobile allemand
- Au cours d'une mesure, mise en évidence qu'une défaillance de roulement se produirait avec le temps
- Remplacement du roulement lors du prochain entretien régulier - constat net de fissure dans le roulement
Proposition d'optimisation
- Mesures CMS régulières effectuées par NSK chez l'un des plus grands équipementiers automobile allemand
- Au cours d'une mesure, mise en évidence qu'une défaillance de roulement se produirait avec le temps
- Remplacement du roulement lors du prochain entretien régulier - constat net de fissure dans le roulement
Caractéristiques du produit
- Mesures CMS régulières effectuées par NSK chez l'un des plus grands équipementiers automobile allemand
- Au cours d'une mesure, mise en évidence qu'une défaillance de roulement se produirait avec le temps
- Remplacement du roulement lors du prochain entretien régulier - constat net de fissure dans le roulement
Analyse des coûts
Avant | Coût annuel | Solution NSK | Coût annuel | |
---|---|---|---|---|
Coûts d'ingénierie | € 1.000 | Coûts d'ingénierie | € 1.000 | |
Coûts de perte de production | € 540.000 | Coûts de perte de production | € 0 | |
Coût de formation | € 0 | Coût de formation | € 2.600 | |
Coût total | € 541.000 | € 3.600 |
Référence:SS-F-1-1003
Partager