Success Story
Industrie: Textile & cuir
Application: Machine de Production de Fil de Coton
Réduction des Coûts: € 3 400
Introduction
Un fabricant de machine de production de fil de coton avait demandé à NSK une formation relative à la manipulation et à la lubrification correcte des roulements. Le client rencontrait des difficultés concernant la lubrification des roulements, en raison de l’espacement réduit entre les bagues et la cage. Ceci provoquait des pertes de graisse et des problèmes de lubrification des roulements. Le client a consulté NSK, qui a conçu et fabriqué une pompe à graisse et une buse spéciales. Le client a ensuite reçu une formation afin d’utiliser les meilleures techniques de lubrification avec la nouvelle pompe à graisse et la buse. Ceci c’est traduit par une réduction significative des pertes de graisse et aucun problème de lubrification n’est apparu ensuite.
- Machine de Production de Fil de Coton
- Pompe à Graisse Spéciale
Faits marquants
- Machine de production de fil de coton
- Problèmes de regraissage des roulements
- Solution NSK : Equipement de lubrification spécial
- Depuis l’utilisation de l’unité de lubrification spéciale, aucun problème n’est apparu lors du regraissage des roulements
Proposition d'optimisation
- Un expert NSK a dispensé une formation pratique au personnel de maintenance sur la manière correcte d’effectuer le regraissage des roulements
- NSK a conçu et fabriqué une pompe à graisse spéciale avec une buse étroite pour permettre de regraisser les roulements sans problème
- Après la formation du personnel et l’utilisation de la pompe à graisse, aucun problème de regraissage des roulements n’est apparu
- Plus de perte de graisse lors des opérations de maintenance
Caractéristiques du produit
- NSK a conçu et fabriqué une pompe à graisse avec une buse spéciale
Analyse des coûts
Avant | Coût annuel | Solution NSK | Coût annuel | |
---|---|---|---|---|
Coûts d'ingénierie: Temps de maintenance et pertes de graisse | 1 800 € | Coûts d'ingénierie: Temps de maintenance et de lubrification réduits. | 0 € | |
Coût de formation: Formation NSK relative à la lubrification correcte des roulements | 1 600 € | Coût de formation: Formation effectuée. | 0 € | |
Coût total | € 3 400 | € 0 |
Référence:SS-F-5004
Partager