Success Story
Industrie: Industrie agroalimentaire
Application: Ligne de Coupe
Réduction des Coûts: € 134 478
Introduction
Un fabricant important de snacks était confronté à des défaillances fréquentes de roulements dans sa ligne de coupe. NSK a étudié ce problème et a découvert qu’il était causé par le lavage de la graisse de lubrification lors des opérations de lavage à grande eau de la ligne de coupe. Une maintenance périodique incluant le remplacement des roulements était effectuée toutes les 6 semaines afin de prévenir les arrêts non planifiés. Toutefois, des défaillances se produisaient malgré tout avant que les opérations de maintenance planifiées ne soient effectuées, ce qui occasionnait une perte de production. Les ingénieurs de NSK ont proposé de remplacer les roulements utilisés par des paliers NSK Life-Lube, ce qui s'est traduit par une amélioration considérable de la durée de vie des roulements, avec, comme autre avantage, une réduction des coûts de maintenance et des pertes de production.
- Ligne de Coupe
- Palier NSK Life-Lube avec roulements inserts Molded-Oil
Faits marquants
- Application de ligne de coupe
- Défaillance des roulements causée par le lavage à grande eau
- Coûts de maintenance élevés et perte de production
- Solution NSK : paliers Life-Lube
- Amélioration importante de la durée de vie des roulements
- Réduction des arrêts-machines et des frais d’entretien (pièces et main-d’œuvre)
Proposition d'optimisation
- NSK a examiné l’application à la suite d’une expertise de cartographie des processus du site et a découvert le problème du lavage de la graisse
- Un essai du produit NSK Life-Lube® a été proposé sur une ligne
- Les roulements soumis aux essais ont été mis en place et surveillés
- Après un an les roulements fonctionnaient toujours bien, sans défaillance
- Cette solution est actuellement étendue aux deux autres lignes de coupe
Caractéristiques du produit
- Logement en résine thermoplastique PBT
- Roulements inserts Molded-Oil (avec graisse solide)
- Acier inoxydable martensitique
- Joints de caoutchouc nitrile
- Disponible en versions NP, SF, SFT et ST
- Diamètre 20 à 40 mm
- Résistant à la corrosion
- Logements sans peinture (écaillage impossible)
- Résistant à la contamination (augmente la durée de vie)
- Idéal pour les installations soumises à des lavages fréquents
- Regraissage non nécessaire
Analyse des coûts
Avant | Coût annuel | Solution NSK | Coût annuel | |
---|---|---|---|---|
Coûts des roulements: Costs of bearings across all three lines | € 5.512 | Coûts des roulements: Costs of Life-Lube housing units across all three lines | € 1.571 | |
Coûts d'ingénierie: 29 x 1,5 hours fitting costs; €72 per hour across all three lines | € 3.088 | Coûts d'ingénierie: 4,5 hours fitting costs at €72 per hour across all three lines | € 319 | |
Coûts de perte de production: 2 x 2,5 hours lost production; €426 per minute across all three lines | € 127.768 | Coûts de perte de production: No costs of lost production | € 0 | |
Coût total | € 136 368 | € 1 890 |
Référence:SS-F-2061
Partager