Success Story
Industrie: Industrie agroalimentaire
Application: Découpoir à lames – Ligne de Pâtisserie
Réduction des Coûts: € 9 324
Introduction
Un client était confronté à des défaillances répétées des roulements de poulies de découpoirs à lames utilisés pour la découpe des gâteaux dans sa ligne de pâtisserie. Environ 20 jeux de roulements devaient être remplacés annuellement et les incidents de défaillance de roulements se produisaient toutes les quatre à six semaines. Les examens menés par NSK montrèrent que les défaillances étaient provoquées par la pénétration d’eau et de particules dures. NSK recommanda de remplacer les roulements standard par des roulements NSK Molded-Oil. Un essai fut réalisé; les défaillances de service furent considérablement réduites, avec une durée de vie de 26 semaines. Résultats: amélioration de la productivité et gains de coûts.
- Découpoir à Lames pour Ligne de Pâtisserie
- Roulements NSK Molded-Oil
Faits marquants
- Défaillances de roulements répétées avec, comme conséquence, environ 40 roulements remplacés chaque année
- Nombre important d’heures de main-d’œuvre nécessaire pour le remplacement des roulements défaillants
- Longues immobilisations des machines se traduisant par des pertes de production coûteuses
- Solution NSK : roulements à billes Molded-Oil
- Amélioration de la productivité
- Réalisation d’économies de coûts
Proposition d'optimisation
- L’étude d’application conduite par NSK a démontré que l’origine des défaillances de roulements résidait dans l’absence de lubrifiant et l’infiltration d’eau et de particules dures
- Une fois cette étude achevée, NSK a préconisé l’utilisation de roulements à billes Molded-Oil
- Des essais avec les roulements à billes Molded-Oil ont été lancés
- Le résultat des essais a établi une augmentation considérable de la durée de vie des roulements et une réduction des arrêts de chaîne
Caractéristiques du produit
- Les roulements Molded-Oil garantissent une alimentation continue en huile lubrifiante
- L’absence de graisse et la non-nécessité du renouvellement d’huile contribuent à la préservation d’un environnement de travail propre
- Durée de vie en fonctionnement plus de deux fois supérieure à celle des solutions de lubrification à la graisse dans les environnements contaminés par l’eau ou la poussière
- Joints de contact disponibles en stock pour les roulements à billes
- Performance sans entretien accrue grâce à l’alimentation en continu du lubrifiant dont bénéficie le produit Molded-Oil ; disponible pour les applications haute vitesse
- Disponible pour les roulements à billes, les roulements à rouleaux sphériques et les roulements à rouleaux coniques
- Acier inoxydable pour environnements corrosifs
Analyse des coûts
Avant | Coût annuel | Solution NSK | Coût annuel | |
---|---|---|---|---|
Coûts des roulements: Bearing costs | € 515 | Coûts des roulements: Costs for NSK bearings with Molded-Oil | € 532 | |
Coûts d'ingénierie: Labour costs | € 1.013 | Coûts d'ingénierie: No labour costs | € 0 | |
Coûts d'ingénierie: Lost man hours | € 5.054 | Coûts d'ingénierie: No lost manpower costs | € 0 | |
Coûts d'ingénierie: Blade & shaft replacement | € 3.321 | Coûts d'ingénierie: Blade & shaft replacement | € 47 | |
Coût total | € 9 903 | € 579 |
Référence:SS-F-2073
Partager