Success Story
Industrie: Industrie agroalimentaire
Application: Fermentation Panaire
Réduction des Coûts: € 54 665
Introduction
Un fabricant de tortillas était confronté à un problème de durée de vie de ses unités de paliers à semelle montées dans la section de fermentation panaire à courroies multiples de sa chaîne de fabrication. Deux unités de roulements devaient être remplacées toutes les 6 semaines, avec comme conséquence un endommagement de l’arbre, des arrêts-machines et des coûts de maintenance et de remplacement importants. Les examens menés par les ingénieurs NSK ont permis d’attribuer les défaillances à l’entrée de particules et au desserrage des vis de pression, du fait des vibrations. NSK a recommandé de remplacer les unités de paliers à semelles standard par des unités de paliers Self-Lube® avec joint à triple lèvre et serrage par collier excentrique. Un essai a été réalisé et les roulements recommandés ont permis d’allonger la durée de vie de 6 semaines à plus d’un an, ce qui a conduit à une réduction de coûts significative.
![Food - Beverage, Dough Prove Food - Beverage, Dough Prove](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--85f56e8f-0e23-473a-bc01-876c742ce44f/in-fb-dough-prove.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Fermentation Panaire
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--fe96df09-5d6a-46a3-a5c2-a9593e84a04b/p-bu-dgbb-triple-lip-sealed-close-up-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Unité de Palier Self-Lube à Joint Triple Lèvre
Faits marquants
- Transporteur à courroies multiples de ligne de fermentation panaire
- Environnement rigoureux, exposition aux particules de farine et de pâte
- Défaillances fréquentes des roulements, nécessitant le replacement de deux roulements et d’un arbre environ toutes les 6 semaines
- Nombre important d’heures de main-d’œuvre nécessaires pour le remplacement des roulements et de l’arbre défaillants
- Longues immobilisations de la machine se traduisant par des pertes de production coûteuses
- Solution NSK : unité de palier Self-Lube avec joint à triple lèvre et serrage par collier excentrique
- Allongement de la durée de vie du roulement se traduisant par réduction importante des arrêts-machines, et amélioration de l’efficacité et de la fiabilité de l’équipement
- Réalisation d’économies de coûts
Proposition d'optimisation
- L’étude d’application conduite par NSK a démontré que la défaillance des roulements était causée par l’entrée de contaminants associée à la détérioration de l’arbre causée par un phénomène de fluage
- NSK a recommandé de remplacer les unités de paliers à semelles standard par des paliers Self-Lube avec joint à triple lèvre et serrage par collier excentrique
- Un essai a été réalisé en suivant les recommandations de NSK, et aucune défaillance ne s’est produite pendant une période de 12 mois
- Ceci s’est traduit par un allongement important de la durée de vie des roulements et de l’arbre, avec une réduction importante des arrêts-machines et une amélioration de l’efficacité et de la fiabilité de l’équipement
- L’absence de perte de production s’est traduite par une augmentation du rendement et par une économie de coûts importante.
Caractéristiques du produit
- Joint nitrile à triple lèvre, maintenu par un flasque en acier embouti
- Disponible pour les roulements à serrage par vis de pression ou par collier excentrique
- Large choix de tailles incluant les cotes pouces, les inserts sont interchangeables avec les roulements de paliers standards.
- Durée de vie du roulement supérieure grâce aux performances du joint.
- Opérations de regraissage plus espacées, induisant des coûts de maintenance réduits et une productivité accrue
- Simplicité de mise en œuvre : adapté à tous les corps de palier existants
- Serrage sur l’arbre à l’aide de vis de pression à embout bille, assurant une résistance plus grande au desserrage
- Le serrage par collier excentrique réduit les problèmes de desserrage de l’insert pendant le fonctionnement, tout en évitant l’endommagement de l’arbre
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Analyse des coûts
Avant | Coût annuel | Solution NSK | Coût annuel | |
---|---|---|---|---|
Coûts des roulements: Bearing Costs: 2 bearings replaced 9 times per year | € 660 | Coûts des roulements: Bearing costs: replacement of all prove bearings | € 3.295 | |
Coûts de perte de production: Downtime Costs: €2950/hr x 2hr replacement time x 9 times per year | € 53.100 | Coûts de perte de production: Downtime costs | € 0 | |
Coûts d'ingénierie: Replacement shaft costs | € 3.180 | Coûts d'ingénierie: Replacement shaft costs | € 0 | |
Coûts d'ingénierie: Fitting costs: €170/hr x 2 hrs per replacement x 9 times per year | € 3.060 | Coûts d'ingénierie: Initial Fitting Costs: €170/hr x 12 hrs | € 2.040 | |
Coût total | € 60 000 | € 5 335 |
Référence:SS-F-2085
Partager