Success Story
Industrie: Industrie de l'acier et des métaux non-ferreux
Application: Ventilateur d’Extraction de Poussière
Réduction des Coûts: € 88 955
Introduction
Un de nos clients était confronté à un phénomène de surchauffe au cœur d’un ventilateur d’extraction de poussière d’une installation de préparation de minerai. La température des roulements devait être abaissée à l’aide d’un dispositif extrêmement coûteux de refroidissement par air comprimé.
Les ingénieurs NSK ont alors procédé à une étude d’application et à des relevés de température qui ont révélé des problèmes sérieux au niveau des joints d’étanchéité : la vitesse de rotation très élevée entrainait la brulure des joints d’étanchéité et un excès de graisse contribuait à une surchauffe du palier.
NSK a dès lors préconisé l’utilisation de roulements à rouleaux sphériques NSKHPS avec palier à semelle SNN et joints à labyrinthe et apporté des recommandations pour une lubrification adaptée en termes de périodicité et de quantités.
Un essai a permis de constater une diminution considérable de la température et d’aboutir ainsi à des gains substantiels par rapport à la situation précédente avec recours au refroidissement par air comprimé.
- Ventilateur d’Extraction de Poussière
- Palier à Semelle SNN
Faits marquants
- Application de ventilateur d’extraction de poussière
- Surchauffe des roulements compensée par un dispositif onéreux de refroidissement par air comprimé
- Quantités de graisse et fréquence de lubrification inadaptées
- Solution NSK : utilisation de roulements à rouleaux sphériques NSKHPS avec paliers à semelle SNN et joints à labyrinthe
- Réduction substantielle des coûts grâce à la suppression du dispositif de refroidissement par air comprimé
Proposition d'optimisation
- Les ingénieurs NSK ont réalisé une étude d’application comprenant des relevés de la température ainsi qu’un rapport sur l’état des roulements
- Les ingénieurs NSK ont recommandé l’utilisation de roulements à rouleaux sphériques NSKHPS associés à des paliers à semelle SNN et des joints à labyrinthe et préconisé des changements dans les quantités de graisse et la périodicité de lubrification
- Un essai a été réalisé au cours duquel les ingénieurs NSK ont surveillé l’installation et la mise en œuvre des recommandations émises par NSK
- Le client bénéficie d’une productivité accrue et de coûts de maintenance réduits, et il réalise des économies substantielles grâce à la suppression du dispositif à air comprimé
Caractéristiques du produit
- 2 orifices de lubrification et 1 orifice de vidange
- Base avec angles massifs pour pions de centrage
- Forme carrée et marques de centrage
- Moulage de qualité supérieure – permet 5 assemblages de joints différents :
- Joints double lèvre / Bague en V/ Joints en feutre / Joints à labyrinthe / Joints en taconite
- Facilité d’assemblage et d’alignement
- Rigidité élevée (assure un meilleur support du roulement)
- Gamme complète de joints d’étanchéité et de dispositions pour répondre à tout type de besoin
- Bon transfert thermique
- Le même logement peut être utilisé à la fois pour les roulements auto-aligneurs à deux rangées de billes et les roulements à deux rangées de rouleaux sphériques
- Coûts de maintenance réduits
Analyse des coûts
Avant | Coût annuel | Solution NSK | Coût annuel | |
---|---|---|---|---|
Coûts d'ingénierie: Reduction of compressed air used to cool bearings | €88.955 | Coûts d'ingénierie | ||
Coûts des roulements | Coûts des roulements: No additional costs due to NSKHPS Spherical Roller Bearings with SNN Plummer Blocks and labyrinth seals | € 0 | ||
Coût total | € 88 955 |
Référence:SS-F-2049
Partager