Success Story
Industrie: Moteurs électriques
Application: Moteur Electrique
Réduction des Coûts: € 11 500
Introduction
Une entreprise allemande de maintenance et de réparation d’équipements électriques était confrontée à un problème de courte durée de vie des roulements standard utilisés dans les moteurs électriques. Elle a contacté NSK pour trouver une solution à ce problème afin d’augmenter la durée de vie. NSK a effectué une étude d’application et une inspection des roulements, qui a montré que les roulements étaient soumis à un phénomène de contamination externe qui causait une défaillance prématurée. NSK a recommandé l’utilisation de roulements étanches de Super Précision. Ceci a eu un effet significatif en réduisant les défaillances des roulements et en augmentant la durée de vie de 4 mois à plus de 12 mois.
- Moteur Electrique
- Roulements Etanches de Super Précision
Faits marquants
- Entretien et réparation d’équipements électriques
- Utilisation de roulements ouverts de Super Précision
- Durée de vie de seulement 4 mois
- Défaillance prématurée causée par une contamination externe
- Demande en vue d’augmenter la durée de vie
- Solution NSK : utilisation de Roulements Etanches de Super Précision
- Durée de vie multipliée par trois
Proposition d'optimisation
- NSK a effectué une étude d’application qui a montré que les roulements étaient victimes d’une défaillance prématurée en raison d’un phénomène de contamination externe
- Recommandation d’utiliser des roulements étanches de Super Précision
- Amélioration de la performance et de la fiabilité des roulements
- Durée de vie des roulements étendue à plus de 12 mois
- Le client bénéficie d’une réduction des coûts d’entretien
- Réalisation d’économies de coûts
Caractéristiques du produit
- Gain de temps : temps de montage 4 × plus rapide et élimination des risques de contamination liés à un maniement inapproprié
- Les joints sans contact offrent une protection de qualité, en réduisant l’usure de surface des chemins de roulements et des billes, le bruit, les vibrations et la dégradation du lubrifiant
- Les joints sans contact ne provoquent pas de réduction de la vitesse
- Les roulements étanches empêchent la migration de graisse dans les broches verticales, ils favorisent la stabilité thermique et garantissent une meilleure précision d’usinage
- Augmentation de la durée de vie de la graisse : 50 % plus longue avec les roulements étanches
Analyse des coûts
Avant | Coût annuel | Solution NSK | Coût annuel | |
---|---|---|---|---|
Coûts d'ingénierie: Coûts de montage et de démontage | 10 200 € | Coûts d'ingénierie: Aucun coût de montage et de démontage pendant plus de 12 mois | 0 € | |
Coûts de lubrification: Coûts de lubrification | 1 300 € | Coûts de lubrification: Aucun coût de lubrification pendant plus de 12 mois | 0 € | |
Coût total | € 11 500 | € 0 |
Référence:SS-F-1018
Partager