Success Story
Industrie: Automobile
Application: Ventilation de Gaz d’Echappement
Réduction des Coûts: € 15 000
Introduction
Un constructeur automobile mondial était confronté à un problème de surchauffe sur les roulements à rouleaux sphériques d’une application de ventilation de gaz d’échappement. NSK a été sollicité pour élaborer une solution permettant de remédier au problème de montée en température. Les ingénieurs NSK ont procédé à une étude d’application comportant un contrôle de température, lequel a révélé la présence d’une précharge élevée responsable de l’augmentation significative de la température. NSK a dès lors préconisé l’installation de roulements à rouleaux sphériques NSK et une formation produits « Application des roulements NSK » a par ailleurs été recommandée. Un essai a été réalisé avec, à la clé, une baisse considérable de la température.
- Ventilation de Gaz d'Echappement
- Roulement à Rouleaux Sphériques NSK
Faits marquants
- Ventilation de gaz d’échappement
- Montée en température responsable d’une défaillance prématurée des roulements
- Solution NSK : utilisation de roulements à rouleaux sphériques NSK et formation produits « Application des roulements NSK »
- Absence de surchauffe et, par conséquent, absence de défaillances des roulements sur une période supérieure à 12 mois
- Amélioration de la productivité
- Gains de coûts
Proposition d'optimisation
- Les ingénieurs NSK ont procédé à une expertise des roulements, laquelle a mis au jour une précharge élevée responsable d’une montée en température
- NSK a proposé l’utilisation de roulements à rouleaux sphériques ainsi qu’une formation produits « Application des roulements NSK » à l’intention du personnel
- Les deux parties sont convenues de tester la solution proposée par NSK ; résultat : une durée de vie passée de 6 à 12 mois
- La mise en œuvre des recommandations NSK a été supervisée par l’équipe d’ingénierie de NSK
- Bénéfice client : une productivité accrue et des coûts de maintenance réduits
- Absence de défaillances des roulements sur une période de plus de 12 mois
- Gains de coûts
Caractéristiques du produit
- Roulements à rouleaux sphériques à forte capacité de charge maximale
- Une capacité de charge élevée facilitant la miniaturisation
- Un design spécifique et une superfinition des pistes
- Cage massive en laiton (CAM) ou à acier renforcé (EA)
- Coûts de maintenance réduits et productivité accrue
- Une stabilité thermique jusqu’à 200 °C
- Des diamètres d’alésage de 40 à 260 mm
- Une durée de vie deux fois plus longue
- Une vitesse limite jusqu’à 20 % supérieure
- Une capacité de charge dynamique 25 % plus élevée
Analyse des coûts
Avant | Coût annuel | Solution NSK | Coût annuel | |
---|---|---|---|---|
Coûts d'ingénierie: Mounting - Dismounting | € 1.000 | Coûts d'ingénierie: No mounting costs | € 0 | |
Coûts de perte de production: Production downtime | € 14.000 | Coûts de perte de production: No production downtime | € 0 | |
Coût total | € 15 000 | € 0 |
Référence:SS-F-1017
Partager