Mood, Industries, 1600x230

Introduction

Un client était confronté à des défaillances régulières de roulements sur un distributeur à courroie utilisé dans une usine de production d’aliments pour animaux. Ces défaillances prématurées nécessitaient des arrêts-machines coûteux, pour effectuer le remplacement des roulements. Les examens menés par NSK ont permis d’attribuer les défaillances à l’entrée de particules dures et d’humidité provenant des matériaux traités. NSK recommanda au client de remplacer les roulements standard Self-Lube par des roulements à joint triple lèvre. Un essai a été réalisé et les nouveaux roulements fonctionnent de manière satisfaisante depuis environ un an, ce qui représente une réduction de coûts significative.

Food in sacks fodder for animals
  • Distributeur à courroie dans une usine d'aliments pour animaux
Self-Lube, Insert, Triple-Lip-Seal
  • Roulements de Palier avec Joint Triple Lèvre

Faits marquants

  • Distributeur à courroie utilisé dans une usine de production d’aliments pour animaux
  • Défaillances fréquentes des roulements, nécessitant leur replacement environ tous les 4 mois
  • Nombre important d’heures de main-d’œuvre nécessaires pour le remplacement des roulements défaillants
  • Longues immobilisations de la machine se traduisant par des pertes de production coûteuses
  • Solution NSK : roulements Self-Lube à joint triple lèvre
  • Gains de productivité
  • Réalisation d’économies de coûts

Proposition d'optimisation

  • L’étude d’application conduite par NSK a démontré que la défaillance des roulements était causée par l’entrée de particules dures et d’humidité
  • Après examen, NSK recommanda au client de remplacer les roulements standard Self-Lube par des Roulements de Palier avec Joint Triple Lèvre
  • Un essai fut réalisé en utilisant des Roulements de Palier avec Joint Triple Lèvre Self-Lube
  • Le résultat des essais a établi un allongement considérable de la durée de vie des roulements et une réduction des arrêts-machines

Caractéristiques du produit

  • Joint nitrile à triple lèvre, maintenu par un flasque en acier embouti
  • Disponible pour les roulements à serrage par vis de pression ou par collier excentrique
  • Large choix de tailles incluant les cotes en pouces
  • Interchangeabilité avec les roulements de paliers standards
  • Durée de vie du roulement supérieure grâce aux performances du joint
  • Opérations de regraissage plus espacées, induisant des coûts de maintenance réduits et une productivité accrue
  • Simplicité de mise en œuvre : adapté à tous les corps de palier existants
  • Serrage sur l’arbre à l’aide de vis de pression à embout bille, assurant une résistance plus grande au desserrage
Analyse des coûts
Avant Coût annuel Solution NSK Coût annuel
Coûts des roulements: Standard Self-Lube Units costs € 506 Coûts des roulements: Costs of Self-Lube Units with Triple-Lip Sealed Inserts € 238
Coûts de perte de production: Lost production costs € 12.960 Coûts de perte de production: Lost production costs € 0
Coûts d'ingénierie: Engineering costs € 81 Coûts d'ingénierie: Engineering costs € 0
Coût total € 13 547 € 238

Référence:SS-F-2076