Success Story
Industrie: Transmission industrielle
Application: Transmissions Industrielles
Réduction des Coûts: € 103 750
Introduction
Une unité de transmission d’un fabricant mondial de renvois d’angles pour ascenseurs était équipée d’une multitude de produits de différents constructeurs. Ces unités de transmission étaient à l’origine de nombreux arrêts de production intempestifs à intervalles irréguliers. NSK fut sollicité pour analyser le problème. L’analyse a révélé que la diminution de la durée de vie opérationnelle était due à un montage complexe et souvent inapproprié des roulements et des composants. NSK a donc développé un palier à bride individuel précisément adapté aux spécifications du client (unité de roulements à doubles rangées), qui a permis de réduire le nombre d’éléments requis et d’augmenter la performance de l’ensemble. Cette démarche a également eu pour conséquence positive la réduction du nombre de sous-traitants.
- Renvois d’angles pour ascenseurs
- Paliers à bride NSK
Faits marquants
- Fabricant de renvois d’angles
- Renvois d’angles pour ascenseurs
- Arrêts de production non programmés à intervalles irréguliers
- Pannes dues à un montage complexe et souvent inapproprié des roulements et des composants
- Besoin d’allonger les temps de fonctionnement
- Essai avec paliers à bride NSK
- Validation de la fabrication en série après essais
- Résultat : réduction des coûts de montage et de la main-d’œuvre
Proposition d'optimisation
- L’analyse conduite par NSK a révélé que l’origine des défaillances résidait dans le montage des roulements
- Formation des collaborateurs par NSK dans le domaine du montage et du démontage des roulements
- Installation de paliers à bride NSK
- Réduction des coûts de montage et de la main-d’œuvre nécessaire
- Amélioration sensible de la performance et de la fiabilité des roulements
- Gains de coûts de l’ordre de 103 750 € par an
Caractéristiques du produit
- Un angle d’attaque de 40° pour des efforts axiaux élevés
- Faible encombrement
- Matériau d’étanchéité spécialement développé pour l’huile d’engrenage
- Jeu interne négatif en fonctionnement
- Lubrification longue durée
- Étanchéité du logement par joint torique
Analyse des coûts
Avant | Coût annuel | Solution NSK | Coût annuel | |
---|---|---|---|---|
Coûts des roulements: Bearing costs (incl. parts) | €169.000 | Coûts des roulements: Costs of flanged bearings | €227.500 | |
Coûts d'ingénierie: Assembly costs (approx. 466h x 35€/h) | €16.333 | Coûts d'ingénierie: Assembly costs (approx. 116h x 35€/h) | €4.083 | |
Coûts d'ingénierie: Personnel required to replace bearings | €150.000 | Coûts d'ingénierie: Personnel required to replace bearings | €0 | |
Coût total | € 335 333 | € 231 583 |
Référence:SS-F-1001
Partager