Mood, Industries, 1600x230

Introduction

Un important fabricant d’acier souhaitait allonger les intervalles de remplacement des roulements à quatre rangées de rouleaux coniques installés sur un laminoir à bandes à chaud. Les roulements standard, exposés à des conditions d’utilisation rigoureuses, avaient une durée de vie en fonctionnement de 1 400 heures. L’objectif principal était par conséquent de diminuer les dépenses en roulements ainsi que les coûts de remplacement et de maintenance de ces derniers.
NSK a inspecté les unités de roulements et étudié leurs conditions de fonctionnement. Cette intervention s’est conclue par la fourniture à titre d’essai de nouveaux roulements à quatre rangées dotés d’une géométrie interne et d’un angle de contact modifiés. Les nouveaux roulements ont affiché une durée de vie accrue, à savoir jusqu’à 2 200 heures.

Steel - Metals, hot strip mill, finishing section
  • Section de Finissage d'un Laminoir à Bandes à Chaud
TRB
  • Roulements NSK à Quatre Rangées de Rouleaux Coniques

Faits marquants

  • Roulements à quatre rangées de rouleaux coniques
  • Fréquents arrêts de chaîne
  • Solution NSK : modification de la géométrie interne des roulements
  • Durée de vie allongée
  • Temps de maintenance réduits
  • Diminution des coûts de roulements et de maintenance

Proposition d'optimisation

  • Les ingénieurs NSK ont examiné la machine et étudié ses conditions de fonctionnement
  • L’analyse a démontré que la solution de roulements installée n’était pas appropriée pour ce type d’application
  • NSK a préconisé une modification supplémentaire de la géométrie interne des roulements pour une meilleure résistance aux conditions de fonctionnement rigoureuses, ainsi qu’une modification de l’angle de contact.
  • Une formation sur la cause racine de la défaillance et la prévention d’incidents similaires a été dispensée
  • Bénéfice client : une durée de vie accrue et des coûts de maintenance réduits

Caractéristiques du produit

  • Acier très haute performance, fruit de la technologie des matériaux
  • Technologie de traitement thermique spécial signée NSK
  • Technologie optimale de composition chimique
  • Une durée de vie trois fois supérieure à celle des roulements traditionnels
  • Diminution des inclusions non-métalliques sur le chemin de roulement avec, à la clé, la prévention du développement de fissures de surface
Analyse des coûts
Avant Coût annuel Solution NSK Coût annuel
Coûts des roulements: Coûts de remplacement des roulements 432 000 € Coûts des roulements: Coûts de remplacement des roulements 288 000 €
Coûts d'ingénierie: Coûts de maintenance supplémentaires par rapport à la solution NSK 10 000 € Coûts d'ingénierie: Temps de maintenance réduit et zéro coûts additionnels 0 €
Coût total € 442 000 € 288 000

Référence:SS-F-33002