Success Story
Industrie: Impression
Application: Rouleau Encreur
Réduction des Coûts: € 32 569
Introduction
Une entreprise d’impression de magazines utilisait des roulements à billes ouverts à gorges profondes dans une application de rouleau encreur. Les roulements étaient lubrifiés par l’encre dans laquelle ils étaient immergés. Le fabricant OEM a recommandé de passer à la catégorie de jeu C4, ce qui a permis d’allonger la durée de vie des roulements, mais pas de beaucoup, le taux de défaillance étant de 100 roulements par mois.
NSK a effectué une analyse de défaillances des roulements et a conclu que les pannes étaient causées par la solidification sur les chemins de roulement de l’encre servant de lubrifiant, ce qui provoquait les défaillances.
NSK a recommandé des roulements à billes à gorges profondes dotés de joints DDU. Une fois cette solution implémentée, aucune défaillance de roulement n’a été signalée sur une durée d’un mois.
- Rouleau Encreur
- Roulements à Billes à Gorges Profondes avec Joints DDU
Faits marquants
- Application de rouleau encreur d’une entreprise d’impression de magazines
- Utilisation de roulements ouverts lubrifiés par l’encre
- Défaillances régulières et imprévisibles des roulements
- 100 défaillances de roulements par mois pour la même application
- Solution NSK : joints de type DDU
- Aucune défaillance de roulement sur une durée d’un mois
Proposition d'optimisation
- L’analyse de défaillances des roulements a révélé une accumulation d’encre sur les chemins de roulement, ce qui provoquait les défaillances
- Proposition d’utiliser des roulements à billes à gorges profondes avec joints DDU
- Les roulements étanches n’ont pas nécessité de modification du logement ou de l’arbre
- Aucune défaillance de roulement sur une durée d’un mois
- Gains de coûts
Caractéristiques du produit
- Roulements à billes à gorges profondes avec joints doubles DDU
- Joint de contact conçu pour assurer une protection maximale contre tous les contaminants
- Mécanisme breveté pour offrir une excellente protection contre la poussière et contre l’eau
- Pour une utilisation dans des conditions de faible vitesse et de basses températures pour lesquelles une étanchéité maximale est généralement cruciale
- Couple de friction constant
- Bonne rétention de la graisse
Analyse des coûts
Avant | Coût annuel | Solution NSK | Coût annuel | |
---|---|---|---|---|
Coûts des roulements: Coûts des roulements pour 1 200 roulements par an | € 31 800 | Coûts des roulements: Coûts des roulements pour 180 roulements par an | € 763 | |
Coûts d'ingénierie: Coûts de maintenance et de main-d’œuvre | € 1 532 | Coûts d'ingénierie: Aucun coût de maintenance | € 0 | |
Coût total | € 33 332 | € 763 |
Référence:SS-F-2068
Partager