Mood, Industries, 1600x230

Introduction

Un fabricant de machines-outils avait produit 25 arbres de broche principale hors tolérances. Du fait de ce problème, le client recherchait une solution de roulements standard pour répondre à ses besoins. NSK a effectué une analyse intégrale de l’application et a proposé des roulements avec une tolérance d’alésage spécifique. Après l’installation de roulements à billes à contact oblique de Super Précision NSK, le client a pu utiliser les arbres de broche défectueux.

Machine Tools, Milling Machine
  • Machine-Outil
ACBB, Phenolic Cage, 2Comp
  • Roulements à Billes à Contact Oblique de Super Précision

Faits marquants

  • Fabrication de machine-outil
  • Problème d’accouplement des roulements sur les arbres de broche
  • Solution NSK : NSK a proposé des roulements à billes à contact oblique de Super Précision avec des tolérances d’alésage spécifiques
  • Ceci a permis au client d’assurer la compatibilité des roulements avec les paramètres cibles de la broche
  • Le client n’a pas eu besoin de mettre au rebut les arbres de broche hors tolérances

Proposition d'optimisation

  • Un ingénieur NSK a analysé l’application complète de machine-outil du client et a découvert que les arbres étaient hors des tolérances de fabrication
  • NSK a proposé d’utiliser des roulements à billes à contact oblique de Super Précision avec des tolérances d’alésage spécifiques

Caractéristiques du produit

  • Conception optimisée, utilisant la simulation sur ordinateur de l’élévation de température résultant du patinage des billes
  • Longue durée de vie, obtenue grâce à des spécifications de matériaux tels que de l’acier ultra propre de haute qualité et des matériaux SHX avancés extra purs, brevetés par NSK
  • Haute précision : éléments roulants de classe P2 disponibles en acier standard et en céramique
  • Faible bruit : broche haute vitesse plus silencieuse grâce au système de lubrification Spinshot II
  • Large choix de matériaux de cages (bronze, résine usinée polymère et phénolique), disponibles en version haute vitesse
  • Joints disponibles en option en dimensions ISO
  • Vitesse de rotation élevée
  • Frottement et production de chaleur minimums
  • Rigidité contrôlée
Analyse des coûts
Avant Coût annuel Solution NSK Coût annuel
Coûts des roulements: Cost of shaft replacement € 20.000 Coûts des roulements: No shaft replacement necessary € 0
Coût total 20 000 € 0 €

Référence:SS-F-5003